UNITRONIC® BUS FF
Cablu Fieldbus DE BAZĂ pentru utilizare în automatizarea proceselor - certificat UL
Utilizat în zone cu protecţie intrinsecă, în special pe teren, pentru automatizarea proceselor. Aprobare UL/CSA. Gama de temperatură între -40°C și +105°C
Beneficii
- Cablurile îndeplinesc cerințele ISA/SP50 și FOUNDATION™ field bus tip A.
Domeniul de utilizare
- FOUNDATION™ Fieldbus este folosit în zone cu siguranță intrinsecă, in special in domeniul automatizărilor de proces
- Pozare fixă
Caracteristicile produsului
- rezistent UV
- Domeniu de temperatură extins
Norm references / Approvals
- Cu certificare UL/CSA (CMG/PLTC)
Descrierea produsului
- 2 conductori, nearmat, cu conductor de nul
- 3 conductori, nearmat, cu conductor de nul
- 3 conductori cu armătură (sudată longitudinal, înveliș din cupru ondulat în spirală) cu dispozitiv de împământare
- Izolație exterioară: PVC, galben
Varianta armată: PVC, galben și albastru
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descriere ETIM 5.0 : cablu de date
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Tensiunea de vârf
- 300 V
Rezistența conductorului
- ≤ 24 Ohm/km
Raza minimă de îndoire
- 15 x diametrul exterior
Tensiunea de test
- 1500 V
Impedanța caracteristică
- 100 ± 20 Ohm at 31.25 kHz
Gama de temperatură
- -40 °C sau -25 °C la +105 °C, vezi foaia de date
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Foundation™ este marcă înregistrată a Fieldbus Foundation
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.