UNITRONIC® FD
Cablu foarte flexibil pentru utilizare în lanțuri portcablu
UNITRONIC® FD: Cablu de date de joasă frecvenţă izolat cu PVC cu întârzierea propagării focului, foarte flexibil/cu lițe extra fine, pentru aplicaţii în lanț port cablu 2 - 8 m
Beneficii
- Aprobat și fiabil
- Construcţie optimizată pentru lanț portcablu
- Cea mai ieftină soluţie
Domeniul de utilizare
- Procesele automatizate de producție necesita cabluri de transmisie date cu o flexibilitate și durabilitate sporită
- Potrivit pentru circuite de măsură, control , reglare
- Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje
Caracteristicile produsului
- Suprafaţă neaderentă
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- Proiectat pentru 2 - 8 milioane de cicluri de îndoire-dezdoire în lanţ port cablu
Norm references / Approvals
- Bazat pe VDE 0812
- Pentru distanțe de deplasare de până la 10m.
- Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
Descrierea produsului
- Conductor din liţe extrafine
- Izolația conductorului realizată din PVC
- Bandă neţesută
- Izolație exterioară făcută din PVC
Culoarea izolației exterioare: gri (RAL 7001)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă
Codul de identificare al conductorilor
- DIN 47100, conform Anexa T9
Capacitate mutuală
- C/C: aprox. 100 nF/km
Inductivitate
- Aprox. 0.65 mH/km
Construcția conductorilor
- Mănunchi din fire super fine
Raza minimă de îndoire
- Instalare mobilă: 5 x diametrul exterior
- Instalare fixă: 3 x diametru exterior
Tensiunea de test
- 1500 V
Gama de temperatură
- Flexibil: -5°C ÷ +70°C
- Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.