(J)-H(ST)H...BD Cablu pentru alarma de incendiu
Cablu fără halogen cu înveliș exterior roșu pentru pozare fixă
(J)-H(ST)H...BD - Cablu pentru alarma de incendiu cu manta roșie, fără halogen, torsadat în mănunchi, ecran electrostatic din folie, pentru pozare fixă, de exemplu, pe sau sub tencuială
Beneficii
- Utilizat pentru a respecta cerințele de protecție în caz de incendiu (protecția oamenilor și bunurilor de valoare)
- Nu emit gaze toxice sau corozive în caz de incendiu şi nu împroaşcă stropi aprinşi
- Ecranul din folie de plastic laminată cu AL și cu fir de drenă minimizează interferențele electromagnetice
- Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)
Domeniul de utilizare
- Acest cablu fără halogen, ignifug, cu ecran electrostatic, se pozează fix pentru transmiterea datelor de telefonie, măsurare și semnal la stațiile și substațiile de comunicații pentru sistemele de telecomunicații din toate clasele
- Pentru instalare fixă sau sub tencuială, în interioare umede sau uscate
Caracteristicile produsului
- Rezistență la flacără conform DIN VDE 0472-804/08.83, tip de testare C
- fără halogen conform cu EN 50267-2-1/-2
Descrierea produsului
- Conductor plin din cupru neizolat
- Izolația conductorului realizată din compus special fără halogen
- Conductori torsadați in careu,
5 grupe rasucite in pachete,
pachetele blocate in straturi - Folie rasucită, ecran static realizat din folie de plastic aluminizată și fir de drenă din lițe de cupru
- Izolație exterioară făcută din compus special fără halogen
Culoarea izolației exterioare: roșu flacără (RAL 3000)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Signal-/telecommunications cable
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de telecomunicații
Codul de identificare al conductorilor
- conform cu VDE 0815,
consultați Anexa T10
Capacitate mutuală
- max. 120 nF/km
Cuplaj
- K1: approx. 300 pF/100 m
- K9-12: approx. 100 pF/100 m
Raza minimă de îndoire
- Instalații fixe: 8 x diametrul exterior
Tensiunea de test
- Conductor/conductor 800 V
- Conductor / ecran : 800 V
Rezistenţa în buclă
- 0.6 mm: max. 130 ohm/km
- 0.8 mm: max. 73.2 ohm/km
Secțiune conductor
- 0.6 mm: 0.28 mm²
- 0.8 mm: 0.50 mm²
Gama de temperatură
- Flexare ocazională: -5°C ÷ +50°C
- Instalare fixă: -30°C ÷ +70°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- * Produs de partenerii Lapp
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.