UNITRONIC® BUS IS
Cabluri ISOBUS pentru utilizarea pe vehicule agricole
Transmitere de date la vehiculele agricole. Rezistent la uleiuri, benzină, motorină și UV. Conf. cu ISO 11783-2:2012. Domeniul de temperatură între -40°C și +85°C
LAPP Kabel este membru al AEF-Agricultural Industry Electronics Foundation
Beneficii
- Cablu conform standardului ISOBUS (ISO 11783-2) pentru utilizare la utilaje agricole
- HYBRID: cablu pentru transfer de date și alimentare
Domeniul de utilizare
- Pentru aplicații la exterior
- Cablu de conectare între tractor și utilajele trase
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului:IEC standard 60332-1
- Rezistent UV
- Rezistent la uleiuri, benzină și motorină
- Varianta PUR (poliuretan) cu robustețe sporită
Normă de referință / aprobări
- ISO 11783-2:2012
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine din cupru
clasă 5 conform IEC 60228 - 4x 0,5 mm² (roşu,galben,negru,verde)
2x 2,5 mm² (roşu, negru)
2x 6 mm² (roşu, negru) - Izolație exterioară: PUR și PVC, negru (RAL 9005)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descriere ETIM 5.0 : cablu de date
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Tensiunea de vârf
- 60 V
Raza minimă de îndoire
- Pozare fixă : 10 x diametru exterior
- Raza minimă de îndoire: 15 x diametru exterior
Tensiunea de test
- 0,5 mm - 2,5 mm² conductor / conductor = 1,5 kV;
6 - 10 mm² conductor / conductor = 2,5 kV
Impedanța caracteristică
- Impedanța caracteristică: 75 ohm
Gama de temperatură
- PUR: -40°C ÷ +85°C
- PVC: -30°C ÷ +85°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.