UNITRONIC® BUS LD FD P
Cablu de magistrală foarte flexibil, cu înveliș exterior PUR, pentru utilizarea în cadrul diferitelor sisteme de magistrale de date
Pentru sisteme de magistrale, cum ar fi Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Cu întârzierea propagării focului, aprobare UL, identificarea conductorilor conform DIN 47100. Domeniul de temperatură între -40°C și +80°C
LD este o abreviere LAPP pentru distanţă mare
Beneficii
- Potrivit pentru multiple magistrale bazate pe RS 485 / RS 422
- Izolație exterioară din PUR oferă o rezistență la rupere și tăiere, rezistență la uleiuri minerale și abraziune când este utilizat in lanț portcablu
- Poate fi folosit în exterior în gama de temperatură precizată
Domeniul de utilizare
- Pentru aplicaţii extrem de flexibile (lanţuri de tracţiune, piese de mașină care se mișcă frecvent)
- Cabluri de magistrală de date pentru sisteme de
comunicație precum Modbus, SUCOnet P,
Modulink P, VariNet-P
Caracteristicile produsului
- Rata de transfer stabilită pentru următoarele lungimi maxime a cablului de magistrală:
- 9.6-93.75 kbit/s = 1200m
- 187.5 kbit/s = max. 1,000 m
- 500 kbit/s = max. 400 m
- Rezistent UV (dar culoarea se poate schimba dupa ceva timp)
Norm references / Approvals
- UNITRONIC®BUS LD FD P A: Versiune cu certificare UL; UL/CSA tip CMX conform UL 444 și CSA C22.2 No.214-02
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
- Conductori din liţe extrafine
- Cod de culoare DIN 47100
- Izolația conductorului: PE
- Ecran colectiv din tresă de cupru
- Izolaţie exterioară: PUR, violet (RAL 4001)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descriere ETIM 5.0 : cablu de date
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Capacitate mutuală
- (800 Hz) max. 60 nF/km
Tensiunea de vârf
- (nu pentru aplicaţii de forţă) 250 V
Rezistența conductorului
- (în buclă): max. 159.8 ohm/km
Raza minimă de îndoire
- Instalare fixă: 6 x diametre
o îndoire la capăt
3 x diametrul cablului - Raza minimă de îndoire: 15 x diametru exterior
Tensiunea de test
- Conductor/conductor 1500V RMS
Impedanța caracteristică
- 100 - 120 Ohm
Gama de temperatură
- Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C
- Flexibil: -30°C ÷ +70°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- Modubus este marcă înregistrată a Modbus-IDA Organisation. SUCOnet P este marcă înregistrată a Moeller Group. Modulink P este marcă înregistrată a Weidmüller GmbH & Co. VariNet este marcă înregistrată a Pepperl+Fuchs GmbH.
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.