UNITRONIC® BUS LD
Cablu de magistrală cu înveliș exterior din PVC, pentru utilizarea în cadrul diferitelor sisteme de magistrale de date
Pentru sisteme de magistrale, cum ar fi Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Cu întârzierea propagării focului, aprobare UL, identificarea conductorilor conform DIN 47100. Domeniul de temperatură între -40°C și +80°C
LD este o abreviere LAPP pentru distanţă mare
Beneficii
- Potrivit pentru multiple magistrale bazate pe RS 485 / RS 422
Domeniul de utilizare
- Pentru instalare fixă și ecranare electromagnetică maximă
- Cabluri de magistrală de date pentru sisteme de
comunicație precum Modbus, SUCOnet P,
Modulink P, VariNet-P - Încăperi uscate sau umede
Caracteristicile produsului
- Rata de transfer stabilită pentru următoarele lungimi maxime a cablului de magistrală:
- 9.6-93.75 kbit/s = 1200m
- 187.5 kbit/s = max. 1,000 m
- 500 kbit/s = max. 400 m
Norm references / Approvals
- UNITRONIC®BUS LD A: Versiune cu certificare UL; UL/CSA tip CMX conform UL 444 și CSA C22.2 No.214-02
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
- Conductor multifilar din 7 liţe
- Izolația conductorului: PE
- Cod de culoare DIN 47100
- Ecran colectiv din tresă de cupru
- Izolaţie exterioară: PVC, violet (RAL 4001)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descriere ETIM 5.0 : cablu de date
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Capacitate mutuală
- Flexible use: 10 x outer diameter
Tensiunea de vârf
- (nu pentru aplicaţii de forţă) 250 V
Rezistența conductorului
- (în buclă): max. 186 ohm/km
Raza minimă de îndoire
- Instalare fixă: 8 x diametru exterior
Tensiunea de test
- Conductor/conductor 1500V RMS
Impedanța caracteristică
- 100 - 120 Ohm
Gama de temperatură
- Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C
- Flexibil: -5°C ÷ +70°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- Modubus este marcă înregistrată a Modbus-IDA Organisation. SUCOnet P este marcă înregistrată a Moeller Group. Modulink P este marcă înregistrată a Weidmüller GmbH & Co. VariNet este marcă înregistrată a Pepperl+Fuchs GmbH.
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.