UNITRONIC® TRAIN
Cabluri pentru magistrale - MVB și WTB - Reticulare prin bombardare cu fascicul de electroni acceleraţi pentru cerințe ridicate în aplicațiile feroviare
- Diametru exterior mic pentru minimizarea gabaritului şi al greutăţii
- Nivel foarte redus de atenuare ≤ 5 MHz
Beneficii
- Rezistență chimică bună
- Rezistent la influențe mecanice în condiții dure de mediu
- Domeniu de temperatură extins
- Propagarea redusă a flăcării crește
protecția împotriva pierderilor de vieți
omenești și distrugerea de proprietăți în
caz de incendiu - Model optimizat EMC
Domeniul de utilizare
- Sistemul de comunicare WTB (magistrale pentru trenuri) și MVB (magistrale multifuncționale pentru vehicule) formează TCN (rețeaua de comunicare feroviară)
- UNITRONIC® TRAIN, cabluri pentru magistrale de date, sunt concepute pentru utilizare în TCN, cf. cu IEC 61375
MVB conform cu IEC 61375-3-1
WTB conform cu IEC 61375-2-1 - Pentru utilizare în vehicule feroviare și autobuze, pentru pozare fixă sau aplicații în care poate apărea mișcare limitată
- Utilizabil în zone contaminate cu uleiuri și în medii cu temperaturi ambiante ridicate
Caracteristicile produsului
- Comportament la foc conform cu EN/IEC:
- Fără halogeni, conform cu EN 60754-1
- Fără gaze corozive, conform cu EN 60754-2
- Fără fluor, conform cu EN 60684-2
- Fără gaze toxice, conform cu EN 50305
- Densitate redusă fum, conform cu EN 61034-2
- Intârzierea propagării focului conform cu EN 60332-1-2
- Intârzierea propagării focului conform cu EN 60332-3-25 - Comportament la foc conform cu NF:
- Toxicitatea gazelor, conform cu NF X 70-100
- Densitate redusă fum, conform cu NF X 10-702
- Intârzierea propagării focului conform cu NF C 32-070,
Cat. C1 și C2 - Proprietăți chimice:
- Rezistență la uleiuri cf. cu EN 50264-1
- Rezistență la combustibil cf. cu EN 50264-1
- Rezistență la acizi cf. cu EN 50264-1
- Rezistență la baze cf. cu EN 50264-1
- Rezistență la ozon cf. cu EN 50264-3-2
Norm references / Approvals
- EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
- EN 50264-1
Descrierea produsului
- Conductor cu 19 liţe cositorite
- Izolația conductorului: bazată pe Poliolefină
- izolație exterioară: compus din polimer reticulat cu fascicul electronic, conform cu EN 104
- Culoare manta exterioară: Negru
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descriere ETIM 5.0 : cablu de date
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Tensiunea de vârf
- (nu este recomandat pentru aplicații de alimentare cu energie electrică) 125 V
Raza minimă de îndoire
- Flexibil: 10 x diametru exterior
- Instalare fixă: 6 x diametru exterior
Tensiunea de test
- Conductor/conductor 1000V
- Conductor / ecran: 1000 V
Impedanța caracteristică
- 120 ohm (±10%)
Gama de temperatură
- Pozare fixă:
Între -45°C și +90°C - Flexare ocazională: Între -35°C și +90°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.