SILVYN®coupler
SILVYN® Cuplaj - Mufă cu filete metrice pentru conectare prin filet a două tronsoane de tuburi de protecţie
Beneficii
- Uşor de asamblat
- Rezistență mare la rupere
- Extensie opţională pentru toate tuburile
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu
- Toate elementele de fixare a tuburilor de protecție
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000938
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Inel de lărgire/reducere
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000938
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Inel de expansiune/reducere
Material
- Alamă nichelată
Gama de temperatură
- Depinde de presetupele utilizate
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.