SILVYN® RKS
Beneficii
- Montare rapidă şi uşoară
- Diferite aplicații
Domeniul de utilizare
- Procese tehnologice
- Aplicații feroviare
- Industria auto
- Fixare: cleme pentru cabluri, tuburi sau ţevi
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Suport pentru tub de protecție
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Suport pentru furtunuri de protecție
Material
- Oţel galvanizat
Policloropren
Gama de temperatură
- -35 °C la +100 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.