SILVYN® E-KIT
Beneficii
- Protecţia şi gruparea cablurilor şi a conductorilor, înainte sau după montare
- Întreținere și retehnologizare
- Protecție adiționala la abraziune pentru zone critice
Domeniul de utilizare
- E-Mobility
Caracteristicile produsului
- Conducte divizibile și închise
- Rezitență chimică și mecanică mare
Norm references / Approvals
- Utilizare conform reglementărilor europene ECE/TRANS/WM.29/GRSP/2009/16 privind marcarea sistemelor și componentelor de înaltă tensiune (> 25 V AC/> 60 V DC) cu culoarea de semnalizare portocaliu
Inclus
- Tub de protecție corugat, tăiat longitudinal sinusoidal și cu posibilitate de închidere (3 m)
- Tub de protecție corugat, alcătuit din două părți și cu posibilitate de închidere (3 m)
- Material textil, închis și rezistent la perforare (3 m)
- Tub împletit, cu fante și cu auto-înfășurare (3 m)
- Bride (100 bucăți, 200 mm x 2,5 mm) și instrumentul de montaj (1x)
Culoare
- Portocaliu
Material
- Poliamidă 6 (PA6)
Polipropilenă (PP)
Poliester (PET) - Comportament la foc conform cu UL94 V-2
Gama de temperatură
- PP: între -30 și +105 °C
PA6: între -55 și +125 °C
PET: între -40 și +160 °C
- Alte culori sau mărimi sunt disponibile la cerere
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.