SILVYN® FCE-M
Piesă de blocare din alamă nichelată cu dimensiuni ergonomice și design variat
Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.
Beneficii
- Stabilitate mecanică mare
- Rezistență mare la tracțiune
- Aplicaţii cu economie de spaţiu
- Rezistent la coroziune
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie:
- SILVYN® FCE-V0
- SILVYN® FCE-LFH
Descrierea produsului
- Filet metric
- Manșon hexagonal
- Manşon profilat
- Cap piuliţă
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecţie metalice
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal
Material
- SILVYN®
FCE COMPACT
Componente metalice: alamă nichelată
Etanșare: NBR - SILVYN®
FCE-F, FCE-S
Alamă nichelată
Clasa de protecție
- SILVYN® FCE COMPACT: IP 68
SILVYN® FCE-F, FCE-S: IP 54
Gama de temperatură
- SILVYN® FCE COMPACT: Între -45°C și +105°C
SILVYN® FCE-F, FCE-S: Între -55°C și +260°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.