Cabluri spiralate
Cabluri spiralate premium
Fabricarea cablurilor spiralate beneficiază de expertiza Lapp dobândită în decursul timpului prin dezvoltarea soluţiilor derivate din solicitările clienţilor noştri. Flexibilitatea şi durabilitatea sunt factorii care influenţează menţinerea performanţelor pe termen lung. Este crucial să fie alese corect materialele de izolaţie şi cele pentru conductori. Cu Lapp, cablurile dumneavoastră spiralate sunt în mâini sigure.
.

Caracteristici:
- Manta exterioară din PUR sau amestecuri de cauciuc pentru a rezista la stres mecanic ridicat
- Lungime extinsă de 3,5 mai mare decât cea neextinsă
- Forţă mare de retragere
- Secţiunea conductorilor de la 0,75 la 2.5 mm2
- Lungimi neextinse > 2.0 m pot fi realizate la cerere