Lanturi port cablu de la Lapp

Trei variante de sisteme – alegerea este a dumneavoastră:

connect-bilder3

Basic chain

  • Lanţuri port cablu din nylon sau oţel, echipate cu cabluri super flexibile, tuburi de protecţie, furtunuri pneumatice sau hidraulice, fără elementele de conectare de tip conectori sau fitinguri.
Basic chain

Core chain

  • Lanţuri port cablu din nylon sau oţel, echipate cu cabluri super flexibile, tuburi de protecţie, furtunuri pneumatice sau hidraulice, inclusiv elementele de conectare de tip conectori sau fitinguri.
  • Lanţul port cablu complet echipat are un sistem de garanţie al calităţii.
Core chain

Extended chain

  • Lanţuri port cablu din nylon sau oţel, echipate cu cabluri super flexibile, tuburi de protecţie, furtunuri pneumatice sau hidraulice, inclusiv elementele de conectare de tip conectori sau fitinguri şi elemente funcţionale precum braţe de antrenare sau structura de susţinere.
Extended chain

Tipuri posibile de lanţuri port cablu:

Lanţuri port cablu din nylon

  • Lanţuri port cablu din nylon (poliamidă PA6) pentru aplicaţii autoportante, alunecătoare sau pentru mişcări circulare.
  • Pentru aplicaţii standard.
  • Cu zale cu deschidere sau cu zale închise.
Nylon Cable Chains

Lanţuri port cablu din oţel

  • Lanţuri port cablu din oţel ( oţel galvanizat sau oţel inox ) pentru aplicaţii autoportante, alunecătoare sau pentru mişcări circulare.
  • Ideale pentru aplicaţii cu solicitări deosebite ( de exemplu pentru temperature extrem de mici sau mari, pentru zone cu scântei, etc.
  • Variante cu zale cu deschidere sau zale închise.
Steel Cable Chains

Lanţuri port cablu combinate

  • Lanţuri port cablu realizate din mai multe tipuri de materiale (de exemplu părţile laterale din nylon, cu rame din aluminiu sau capace din aluminiu) destinate aplicaţiilor extraordinare.

  • Combinaţiile dintre nylon, aluminiu şi oţel sunt destinate aplicaţiilor pentru condiţii foarte grele şi pentru creşterea duratei de viaţă, cu menţinerea costurilor în limite rezonabile.
  • Variante cu zale cu deschidere sau zale închise.
Combined Cable Chains