Configurator pentru fibre optice premufate

Puteți solicita rapid, ușor și clar realizarea unui cablu de fibră optică premufat conform specificațiilor dorite.
Transferul unor cantități tot mai mari de date precum și avantajele legate de imunitatea la zgomotul electromagnetic necesită utilizarea cablurilor de fibră optică. Configuratorul LAPP destinat cablurilor de fibre optice premufate, permite introducerea rapidă a datelor corecte conform aplicației pe care doriți să o realizați.
Veți găsi produse pentru diverse domenii de utilizare, selectabile prin completarea facilă a căsuţelor configuratorului, de exemplu, mediu interior sau exterior sau diferite tipuri de fibre din sticlă optică și fibre din polimeri optici (GOF ,POF, sau PCF)
Aveți încredere în produsele și serviciile de înaltă calitate oferite de LAPP în toate domeniile
Portofoliul de produse oferă diferite tipuri de cabluri de fibră optică, cum ar fi cabluri simplex și duplex, cabluri cu loose tube buffer, cabluri cu tuburi buffer individuale sau cabluri cu dimensiuni reduse cu tuburi buffer individuale, pentru economie de spațiu. Conectorii doriți vor fi montați la capetele fibrelor optice astfel încât să aveți un produs gata de utilizat, realizat în condiții de maxim profesionalism. Puteți opta pentru conectori FC, conectori ST, conectori SC, conectori LC, conectori E-2000 sau alte tipuri.
Vă bazați pe expertiza LAPP dobândită de-a lungul multor ani și alegeți dintre bine-cunoscutele noastre grupuri de produse HITRONIC® precum HUN1500, HQN1500, HQW3000, HQW-Plus3000, Fire, TORSION, HUW1500, HVN, HRH, HDH, HDM.
Oferim soluții pentru cabluri single-mode sau multi-mode, utilizând calitatea OS1 și OS2 pentru single-mode și OM1 – OM4 pentru multi-mode.
Suntem partenerul dumneavoastră specializat în cabluri de fibre optice și în tehnologia sofisticată de conectare a fibrelor optice.
Producem ansambluri pentru cabluri de fibră optică și cabluri de fibră optică premufate în funcție de cerințele dumneavoastră.
Odată cu livrarea, veți primi un raport de testare pentru fiecare ansamblu. Cu gama noastră de cabluri și conectori de fibră optică, vă puteți pune la punct ansamblul individual, care îndeplinește exact cerințele voastre. Componentele selectate cu atenție, producția continuă și monitorizarea calității, precum și o calitate a conexiunii mai mare sporesc fiabilitatea aplicațiilor dumneavoastră.
Toate ansamblurile de fibre optice sunt testate.
LAPP este partenerul de specialitate și vă scapă de achiziționarea dispozitivelor de sudură pentru fibră optică, după cum se știe sunt scumpe și necesită personal foarte bine instruit.

Cablurile optice premufate personalizate
Ghidul de selecție pe care dumneavoastră îl completați va genera o ofertă comercială personalizată în cel mai scurt timp. Utilizarea intuitivă a ghidului de selecție ușurează procesul și vă dă certitudinea că produsul dorit va avea performanțele pe care le așteptați.