X00V3-D Cablu de cupru pentru împământare
Conductor flexibil la rece,<HAR>, pentru împământări sau scurtcircuitoare
X00V3-D, Conductor special pentru împământare și scurtcircuitare, flexibil la temperaturi reduse de -25°C, cu manta exterior din PVC transparent
- Împământare, scurtarea timpului de intreținere
- Flexibil la temperaturi joase
Domeniul de utilizare
- Oferă protecție pe parcursul reparațiilor
- Pentru împământare în instalaţiile de înaltă tensiune ale companiilor de electricitate și sistemelor de cale ferată
- Pentru dispozitive de împământare și egalizarea potențialului ale sircuitelor maşinilor și sistemelor EDP
- Pentru aplicații in medii cu temperaturi scazute
Norm references / Approvals
- Bazat pe VDE 0283 Part 3 or EN 61138
Descrierea produsului
- Conductor din lițe de cupru
- izolație exterioară din PVC transparent
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conductori
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conductor
Construcția conductorilor
- Bazat pe VDE 0283 Part 3 or EN 61138
Raza minimă de îndoire
- Utilizare flexibilă: 12 x diametrul exterior
Tensiunea de test
- 1000 V
Gama de temperatură
- Utilizare flexibilă: -25°C ÷ +55°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Preț bază cupru: 150/100 kg. Consultați anexa T17 din catalog pentru definirea și calculul suprataxelor aferente cuprului.
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg , altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- * Produs de partenerii Lapp
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
