LiFY
Flexibil la rece, conductor flexibil clasă 6 pentru aparate de măsură
LIFY, conductor special de alimentare și de control, izolat cu PVC, din liţe extrafine, extrem de flexibil, protejat pentru joasă tensiune, max. +70°C
Extrem de flexibil datorită utilizării liţelor extra fine
Beneficii
- Flexibilitate la temperaturi scăzute datorită izolației din PVC foarte moale
Domeniul de utilizare
- Pentru utilizare în sau pe echipamente mobile
- Pentru montaje de masurare, în sedințe de instruire tehnică, în laboratoare electrice
Norm references / Approvals
- Bazat pe VDE 0812 şi VDE 0250-1
Descrierea produsului
- Mănunchi din fire de cupru
- Izolația conductorului: bazată pe PVC
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conductori
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conductor
Construcția conductorilor
- Conductor din liţe extrafine 0.07mm, clasa 6
Tensiune nominală
- Conductori LiFY foarte flexibili:
până la 1.0 mm²: U0/U: 300/500 V,
de la 1.5 mm²: U0/U: 450/750 V
Gama de temperatură
- Utilizare flexibilă: -15°C ÷ +70°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Preț bază cupru: 150/100 kg. Consultați anexa T17 din catalog pentru definirea și calculul suprataxelor aferente cuprului.
- * Produs de partenerii Lapp
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.