Pini conform DIN în cutii
Manșoanele capetelor de conductor DIN sunt păstrate într-o cutie portabilă cu un sortiment de diverse secțiuni și sunt astfel permanent la dispoziție.
Beneficii
- Cutii asortate optime - mai multe dimensiuni mereu la indemană
Norm references / Approvals
- Pinii izolaţi pentru conductori sunt conform DIN 46228, part. 4 (0.25 mm² şi 0.34 mm² nestandardizaţi) şi sunt în cutii pe sortimente
Descrierea produsului
- Cutie asortată DIN I:
30 x 0,25 - 6 mm BU, 30 x 0,34 - 6 mm YE, 30 x 0,5 - 8 mm WH, 30 x 0,75 - 8 mm GY, 30 x 1,00 - 8 mm RD - Cutie asortată DIN II
50 x 0.5 - 8 mm WH, 100 x 0.75 - 8 mm GY, 100 x 1.00 - 8 mm RD, 100 x 1.5 - 8 mm BK, 50 x 2.5 - 8 mm BU - Cutie asortată DIN III
40 x 4.00 - 10 mm GY, 20 x 6.0 - 12 mm YE, 20 x 10.00 - 12 mm RD, 10 x 16.00 - 12 mm BU
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000524
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cutie asortată cu componente pentru instalare și conectare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000524
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Casetă sortiment pentru tehnologia de alimentare și conectare
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.