DIN-Rolă cu pini pentru conductori
Beneficii
- Pini pentru conductori, la rolă, pentru o prelucrare ușoară și economii de timp.
- Ideali pentru asamblarea automată a cablurilor în volum mare.
- Potriviți în combinație cu mașinile de sertizat GLW.
- Pentru a proteja insertul conectorului de influențele mediului.
Domeniul de utilizare
- Pini izolaţi pentru conductori conformDIN 46228, Part 4
- Rolă DIN, cu pănă la 3000 de pini/rolă, pentru maşina de sertizat automată
- Pentru crearea unei conexiuni sertizate (semi-)automate cu ajutorul unei mașini de sertizat.
Inclus
- Diametrul rolei: aproximativ 25 cm
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Pini pentru conductori
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Manșoane de capăt
Material
- Cupru/PP
- Suprafaţa : tablă cositorită
Gama de temperatură
- Regim permanent: -5°C ÷ +105°C, Temporar: +120°C
- Cu excepția cazului în care este specificat altfel, valorile afișate ale produselor sunt valori nominale la temperatură ambiantă. Valorile detaliate (spre ex., toleranța) sunt disponibile la cerere.
- * Produs de partenerii Lapp
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.