Cutii asortate TWIN

Manșoanele capetelor de conductor TWIN pentru dulapuri de comandă și producția de aparate sunt păstrate într-o cutie portabilă cu un sortiment de diverse secțiuni.

Fără halogen

Articol nr. Denumire articolPentru mm²Insert adecvat pentru sertizareConține (unitate)UA (buc/set)
TWIN cutie asortată
61802046TWIN cutie asortată2 x 0,75 - 2 x 2,5PEW 12.090-6200 x 11

Beneficii

  • Cutii asortate optime - mai multe dimensiuni mereu la indemană

Norm references / Approvals

  • Pinii izolaţi pentru conductori sunt conform DIN 46228, part. 4 (0.25 mm² şi 0.34 mm² nestandardizaţi) şi sunt în cutii pe sortimente

Descrierea produsului

  • 2x0,75 - 8mm, 2x1,00 - 8mm,2x1,5 - 8mm, 2x2,50 - 10mm

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000524
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cutie asortată cu componente pentru instalare și conectare

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000524
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Casetă sortiment pentru tehnologia de alimentare și conectare

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.