Pini terminali AHK izolați
Pini izolaţi pentru conductori, pentru cabluri de scurtcircuitare de până la 3 kV, pentru cabluri cu izolație groasă
Acum cu aprobare UL
Beneficii
- Izolaţie mai groasă şi grosime mai mare a pereţilor pentru sarcini mai mari
- Potrivit pentru cabluri rezistente la scurtcircuit sau puneri la masă până la 3 kV datorită manşonului de izolaţie mărit
Domeniul de utilizare
- Pentru cabluri cu izolație groasă
- Pini de conductor cu izolaţie de diametru mai mare pentru cabluri cu izolaţie ingroşată ( ex. NSGAFÖU)
- Potrivit pentru conexiuni neprotejate în tablouri electrice, vehicule feroviare, sisteme solare, cabluri pentru bujii, etc
Normă de referință / aprobări
- UL Dosar nr. E507990, consultați tabelul
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Pini pentru conductori
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Manșoane de capăt
Material
- Cupru/PP
- Suprafaţa : tablă cositorită
Gama de temperatură
- -5°C la +105°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.