PEW 8.286 Clește de sertizare
Clește de sertizare PEW 8.186 pentru sertizarea pinilor izolaţi, presare hexagonală, fiabil şi rapid, produs în Germania
Beneficii
- Mânere ergonomice și efort foarte mic
- Auto ajustare automată în funcţie de secţiunea conductorului
- Sertizare de calitate conformă cu cerinţele DIN datorată sistemului integral de blocare cu mecanism de auto deblocare la capăt de cursă
- Strângerea uniformă a bacurilor garantează un profil de sertizare precis
Domeniul de utilizare
- Pentru presarea pinilor izolați și neizolați
- Poate fi folosită pentru pini cu lungime de 20 mm ( pentru pinii mai lungi de 12 mm sunt necesare cel puţin 2 sertizări )
Caracteristicile produsului
- Fabricat din oţel cromat
Notă
- Pini cu lungime de până la 12 mm se presează o dată, cei cu lungimi de până la 20 mm necesită două presări
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Sculă de sertizare papuci de cablu, pini terminali și conectori de ecran
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.