KEB 1025 cleşte de sertizat
KEB 1025 cleşte de sertizat ergonomic, pentru pini sau papuci până la 25 mm²
Articol nr. | Denumire articol | Pentru mm² | Profilul de sertizare | Greutate (kg) | Lungime (mm) | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61791065
| KEB 1025 | 10 - 25 | trapez | 0,5 | 220 | 1 |
Beneficii
- Mecanismul unic reduce forța manuală de la 450 N la 250 N
- Manevrabil de persoane cu palme mari sau mici
- Funcţie de blocare anulată doar la finalul presării
- Testat pentru minim 80.000 de presări
Domeniul de utilizare
- Forţă minimă pentru presarea papucilor izolaţi sau neizolaţi 10 - 25 mm²
Caracteristicile produsului
- Buton de avarie dacă operaţia de presare trebuie intreruptă
Normă de referință / aprobări
- Testat conform DIN standard EN 60352-2
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Sculă de sertizare papuci de cablu, pini terminali și conectori de ecran
Notă
- Profilul de sertizare: dezvoltat special pentru profil W
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.