QUADRO Plus Unealtă multifuncțională
Sculă universală pentru dezizolarea, răsucirea, tăierea cablurilor/ conductorilor și pentru sertizarea pinilor izolaţi, toate funcţiile într-o singură sculă
Beneficii
- Integrarea a patru funcții într-o singură unealtă: tăiere, dezizolare, torsadare și sertizare
- Combinația perfectă între ergonomic și funcțional
- Avantajele mecanice ridicate sigură o sertizare ușoară.
- Schimbarea magaziei pentru o altă secțiun durează doar câteva secunde
- Nu trebuie ajustări pentru diverse secţiuni
Domeniul de utilizare
- Unealtă multifuncțională
- Torsadare
- Sertizare
- Tăiere
- Conectarea şi sertizarea pinilor izolaţi, pe bandă
Caracteristicile produsului
- Tăierea conductorilor până la diametrul de 2.5 mm
- Destrămarea conductorilor este prevenită de dispozitivul de răsucire integrat
Normă de referință / aprobări
- Presare trapezoidală conform cu VDE 0609 Part I
- Logo GS pentru a dovedi siguranța
Notă
- Folosiți doar pini, care sunt destinați în special instrumentului QUADRO Plus
Inclus
- Nr. articol 61805300: trusă cu clește și trei magazii de pini
- Articolul 61805302: Cutie pentru depozitare pini
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002778
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Aparat de dezizolare și sertizare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002778
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Mașină de dezizolare și de sertizare
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.