PEW 8.87 clește pentru sertizat
PEW 8.87 Sculă de sertizare pentru presarea pinilor izolaţi, cu imprimare hexagonală, fabricat în Germania, rapid și fiabil, intrare frontală
Articol nr. | Denumire articol | Pentru mm² | Profilul de sertizare | Greutate (kg) | Lungime (mm) | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61813742
| PEW 8.87 | 0.08 - 10 | pătrat | 0,475 | 190 | 1 | |
61813744 | PEW 8.87 Plus | 0.08 - 16 | pătrat | 0,475 | 190 | 1 |
Beneficii
- Pentru o manipulare mai ușoară in zone în care spațiul este limitat (dulapuri de comandă, utilaje / cablări interne)
- Acoperă un domeniu larg de diametre:
0,08 -10 mm²(PEW 8.87)
0,08-16 mm²(PEW 8.87 Plus) - Fabricat în Germania
- Leviere de acţionare proiectate pentru lucru facil
Domeniul de utilizare
- Sculă de sertizat pentru pini terminali, profil pătrat
- Se ajustează automat funcţie de mărimea pinului
- Profil de sertizare pătrat cu patru bacuri de sertizare
Caracteristicile produsului
- Brunat
Descrierea produsului
- PEW 8.87: Cu intrare frontală sau laterală (până la 2,5 mm²)PEW 8.87 Plus: Cu intrare frontală
Notă
- Recomandat pentru pini lungi de până la 16 mm. Pentru pini mai lungi, unde sunt necesare mai multe sertizări, recomandăm utilizarea PEW 8.185/8.186 sau PEW 12 cu bacurile potrivite. Pinii cu teacă lungă de pînă la 12 mm necesită o singură sertizare, pinii mai lungi, de pînă la 20 mm necesită cel puţin două zone sertizate
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Sculă de sertizare papuci de cablu, pini terminali și conectori de ecran
General
- Lungimea de presare: până la 16 mm
- Profilul de sertizare : pătrat
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.