PEW 8.185 cleşte de sertizat
PEW 8.185 Sculă de sertizare pentru presarea pinilor izolaţi, cu imprimare hexagonală, fabricat în Germania, rapid și fiabil
Articol nr. | Denumire articol | Pentru mm² | Profilul de sertizare | Greutate (kg) | Lungime (mm) | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61813736
| PEW 8.185 | 0.08 - 16 | pătrat | 0,38 | 180 | 1 |
Beneficii
- Mânere ergonomice și efort foarte mic
- Strângerea uniformă a bacurilor garantează un profil de sertizare precis
- Sertizare de calitate conformă cu cerinţele DIN datorată sistemului integral de blocare cu mecanism de auto deblocare la capăt de cursă
- Auto ajustare automată în funcţie de secţiunea conductorului
Domeniul de utilizare
- Pentru presarea pinilor izolați și neizolați
- Poate fi folosită pentru pini cu lungime de 20 mm ( pentru pinii mai lungi de 12 mm sunt necesare cel puţin 2 sertizări )
Caracteristicile produsului
- Fabricat din oţel cromat
Notă
- Pini cu lungime de până la 12 mm se presează o dată, cei cu lungimi de până la 20 mm necesită două presări
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Sculă de sertizare papuci de cablu, pini terminali și conectori de ecran
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.