Pini pentru conductori - AH neizolați
Pini neizolaţi utilizaţi de constructorii de tablouri electrice
Acum cu aprobare UL
Beneficii
- Capătul în formă de pâlnie ușureaza introducerea conductorului
Domeniul de utilizare
- Cablarea tablourilor electrice
Normă de referință / aprobări
- Conform:DIN 46228
- UL Dosar nr. E507990, consultați tabelul
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Pini pentru conductori
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Manșoane de capăt
Material
- Cupru electrolitic cositorit
Gama de temperatură
- de la - 55°C ÷ +200 °C
- Alte mărimi sunt disponibile la cerere
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.