Pini dubli TWIN
Pin dublu, pini terminali izolați pentru conductori cu 2 fire, fără halogen
Acum cu aprobare UL
Beneficii
- Forma specială a gulerului din plastic permite fixarea simultană a două conductoare multifilare
- Sertizarea corectă a doi conductori într-un pin dublu asigură conectarea electrică şi mecanică sigură
Norm references / Approvals
- UL Dosar nr. E507990, consultați tabelul
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Pini pentru conductori
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Manșoane de capăt
Informații
- Fără halogen
Material
- Cupru/PP
- Suprafaţa : tablă cositorită
Gama de temperatură
- Regim permanent: -5°C ÷ +105°C, Temporar: +120°C
- Alte mărimi şi culori sunt disponibile la cerere
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.