Deciband AHIB
Pini izolaţi pentru conductori într-o bandă de cutii de stocare, unitate de ambalare mică
Domeniul de utilizare
- Set cu pini izolați și cu mini sigiliu de sertizare
Inclus
- Pini izolaţi pentru conductori, lungime standard, set de 10 pungi a câte 100 de pini fiecare
- Sistem pentru separarea individuală a pungilor
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Pini pentru conductori
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Manșoane de capăt
General
- Fără halogen
Material
- Cupru/PP
- Suprafaţa : tablă cositorită
Gama de temperatură
- -5°C la +105°C
- Alte mărimi şi culori sunt disponibile la cerere
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.