Pini pentru conductori-XL izolați
Pini izolaţi pentru conductori, în special pentru conductori Multi-Standard UL (MTW)-CSA-HAR, cu intrare în pin sub formă de pâlnie
Beneficii
- Forma de pîlnie a izolaţiei pinilor de conductor permite uşurarea semnificativă a introducerii conductorului
Domeniul de utilizare
- Pini corespunzători pentru conductorii UL(MTW)-CSA-HAR multi-standard
- Datorită certificărilor lor pentru numeroase piețe, pini terminali cu secțiunile enumerate mai jos sunt necesari pentru conductorii multi-standard
- Conductorul este conectat permanent de guler prin sertizare
Norm references / Approvals
- Toti pinii terminali pentru conductori sunt în conformitate cu DIN 46228 Part 4
Notă
- Pentru 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2 și 10 mm2 pot fi utilizați pinii AHI standard, deoarece grosimea izolației conductorilor multi-standard este puțin diferită de cea standard.
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Pini pentru conductori
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Manșoane de capăt
Informații
- fără halogen și fără silicon
Material
- Manşon din cupru electrolitic cositorit
- Manșon din plastic polipropilenic
Gama de temperatură
- Regim permanent: -5°C ÷ +105°C, Temporar: +120°C
- Manşoanele sunt disponibile cu 8 sau 10 mm lungime, funcţie de aplicaţie
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.