ÖLFLEX® WIRE MS B

UL-listat (MTW), CSA (TEW),   H07V2-K: max.  +90  C, UL (AWM): Umax = 1 kV, lițe de cupru neizolate

ÖLFLEX® WIRE MS B -   conductor cu izolație din PVC , certificat UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1000 V, CSA TEW FT1, HAR H07V2-K +90 C

  • Temperatura maximă a conductorului mai mare - H07V2-K: +90 °C conform EN 50525-2-31
  • Noul produs va fi disponibil din 02/02/2026!
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Rezistent la ulei

CECSAHARRUULEACFire

Articol nr. Culoarea conductoruluiSecțiunea conductorului (mm²)Diametru exterior [mm]m/ringm/boxIndex Cupru (kg/km)Weight (kg/km)
4190102
negru0.52,51001004,810
4190103
albastru0.52,51001004,810
4190107
albastru închis0.52,51001004,810
4190107K
albastru închis0.52,5-30004,810
4190101
verde/galben0.52,51001004,810
4190106
portocaliu0.52,51001004,810
4190105
violet0.52,51001004,810
4190104
alb0.52,51001004,810
4190108
alb/albastru0.52,51001004,810
4190108K
alb/albastru0.52,5-30004,810
4190110
negru0.752,71001007,214
4190111
albastru0.752,71001007,214
4190115K
albastru închis0.752,7-25007,214
4190115
albastru închis0.752,71001007,214
4190109
verde/galben0.752,71001007,214
4190114
portocaliu0.752,71001007,214
4190112
roșu0.752,71001007,214
4190113
violet0.752,71001007,214
4190116
alb/albastru0.752,71001007,214
4190118
negru12,91001009,616
4190120
maro12,91001009,616
4190119
albastru12,91001009,616
4190124
albastru închis12,91001009,616
4190124K
albastru închis12,9-20009,616
4190117K
verde/galben12,9-20009,616
4190117
verde/galben12,91001009,616
4190123
portocaliu12,91001009,616
4190121
roșu12,91001009,616
4190122
alb12,91001009,616
4190125
alb/albastru12,91001009,616
4190125K
alb/albastru12,9-20009,616
4190127
negru1.53,110010014,420
4190127K
negru1.53,1-150014,420
4190128
albastru1.53,110010014,420
4190132
albastru închis1.53,110010014,420
4190132K
albastru închis1.53,1-150014,420
4190126
verde/galben1.53,110010014,420
4190131
portocaliu1.53,110010014,420
4190129
roșu1.53,110010014,420
4190130
alb1.53,110010014,420
4190133
alb/albastru1.53,110010014,420
4190135K
negru2.53,7-9002437
4190135
negru2.53,71001002437
4190136
albastru2.53,71001002437
4190138
albastru închis2.53,71001002437
4190134
verde/galben2.53,71001002437
4190134K
verde/galben2.53,7-9002437
4190137
alb2.53,71001002437
4190139
alb/albastru2.53,71001002437
4190141
negru44,310010038,445
4190142
albastru44,310010038,445
4190145
albastru închis44,310010038,445
4190140
verde/galben44,310010038,445
4190143
alb44,310010038,445
4190144
alb/albastru44,310010038,445
4190147
negru64,810010057,663
4190148
albastru închis64,810010057,663
4190146
verde/galben64,810010057,663
4190149
alb64,810010057,663
4190151
negru106,510010096120
4190152
albastru închis106,510010096120
4190150
verde/galben106,510010096120
4190154
negru168,6100100153,6185
4190153
verde/galben168,6100100153,6185
4190156
negru259,8100100240260
4190155
verde/galben259,8100100240260
4190158
negru3511,3-50336360
4190157
verde/galben3511,3-50336360

Beneficii

  • Pentru utilizarea pe cele mai importante piețe mondiale
  • Costuri reduse pentru documentația tehnică, datorită multiplelor certificări
  • Uşor de stocat, sporeşte rentabilitatea procesului de producție
  • Compatibilitate cu "Pini pentru conductori -XL izolați"

Domeniul de utilizare

  • Fabrică de cablaje
  • Cablare în şantier
  • Cablarea internă a dispozitivelor şi a dulapurilor electrice
  • Sudare cu ultrasunete
  • Conductorii cu izolație verde ≥ 4 AWG pot fi utilizați ca și conductor de protecție (EGC/Equipament Earthing Conductor) pe pat de cablu conform NFPA 70 (NEC)

Caracteristicile produsului

  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Întârzierea propagării focului:UL VW1/CSA FT1
  • Rezistent la ulei

Norm references / Approvals

  • Cablurile multistandard au secţiunea dată în mm² sau AWG/kcmil. În tabele este menţionată doar secţiunea în mm². Echivalenţa cu sistemul american este dată în T16 din catalog. Dimensiunea în mm² trebuie aleasă mai mare decât cea din sistemul american
  • Tipuri de certificări ale cablului: <HAR> H07V2-K acc. EN 50525-2-31, UL AWM
    Style 10269 (UL conf. standardului UL 758, U.I. Lapp GmbH's UL AWM fişier nr: E63634), (UL) MTW ( UL conf. standardulu UL 1063, U.I. Lapp GmbH's (UL) MTW
    fişier nr.r: E198296), CSA TEW ( CSA conf. standardulu CSA C22.2 Nr. 127, CSA clasa 5835-01)

Descrierea produsului

  • Conductorii : din liţe fine de cupru neacoperit
  • Izolaţie specială pe bază de PVC

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conductori

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conductor

Construcția conductorilor

  • Liţe fine conform VDE 0295 clasa 5/ IEC 60228 clasa 5

Raza minimă de îndoire

  • OD ≤ 8 mm: 4 x OD*/2 x OD**;8 < OD ≤ 12 mm: 5 x OD*/3 x OD**;OD > 12 mm: 6 x OD*/4 x OD**

Tensiune nominală

  • HAR / IEC: U0/U: 450/750 V;
    UL (AWM): U: 1000 V;
  • UL (MTW): U: 600 V;
    CSA (TEW): U: 600 V

Tensiunea de test

  • 2500 V

Gama de temperatură

  • Instalații fixe: HAR/IEC: între -40 °C și +90°C; UL (AWM): până la +105 °C;
  • UL (MTW): până la +90 °C; CSA (TEW): până la +105 °C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg , altfel tambur
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
  • Nearmonizate, secţiunile: 0.5 mm², 0.75 mm², 1 mm², 16 mm², 50 mm², 70 mm², 95 mm², 120 mm²
  • *pentru utilizări convenționale, **pentru îndoiri atente, "DE" = diametru exterior
  • Diametrul exterior trecut în tabel corespunzător codului este valoare maximală