Cutii asortate AHI
Beneficii
- Cutii asortate optime - mai multe dimensiuni mereu la indemană
Normă de referință / aprobări
- Pinii izolaţi pentru conductori sunt conform DIN 46228, part. 4 (0.25 mm² şi 0.34 mm² nestandardizaţi) şi sunt în cutii pe sortimente
Descrierea produsului
- AHI cutie asortată tip I (galbenă):
30 x 0.25 - 6 mm LBU, 30 x 0.34 - 6 mm TQ, 30 x 0.5 - 8 mm ON, 30 x 0.75 - 8 mm WH, 30 x 1.00 - 8 mm YE - AHI cutie asortată tip II (portocaliu):
50 x 0.5 - 8 mm OG, 100 x 0.75 - 8 mm WH, 100 x 1.00 - 8 mm YE, 100 x 1.5 - 8 mm RD, 50 x 2.5 - 8 mm BU - AHI cutie asortată tip III (albastru):
50 x 4.00 - 10 mm GY, 20 x 6.0 - 12 mm BK, 20 x 10.00 - 12 mm WH, 10 x 16.00 - 12 mm GN
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000524
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cutie asortată cu componente pentru instalare și conectare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000524
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Casetă sortiment pentru tehnologia de alimentare și conectare
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.