Pini pentru conductori, izolați
Pini terminali cu izolație pentru producătorii de dulapuri electrice, conform codului de culoare DIN sau codificării cromatice germane, fără halogen
Acum cu aprobare UL
Beneficii
- Deschiderea sub formă de pâlnie face ușoară introducerea lor in componente
- Conductorul este conectat permanent de guler prin sertizare
Domeniul de utilizare
- Cablarea tablourilor electrice și a echipamentelor
- Pentru cabluri cu 2,5 și 6 conductori
- Nu sunt potriviţi pentru conductori solizi
Norm references / Approvals
- Toti pinii terminali pentru conductori sunt în conformitate cu DIN 46228 Part 4
- UL Dosar nr. E507990, consultați tabelul
- Comportamentul la foc conform UL 94 HB
Notă
- De la 16mm lungimea pinilor (l2) 2x sertizare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Pini pentru conductori
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Manșoane de capăt
Notă
- Fără halogen
Material
- Cupru/PP
- Suprafaţa : tablă cositorită
Gama de temperatură
- -5°C la +105°C
- K = scurt; N = normal; HL = lungime medie; L = lung; alte dimensiuni și culori disponibile la cerere
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Toleranţa de fabricare este de +/- 0,4 mm.