Funie de cupru clasa 5
Cablu din cupru stanat, lițat, pentru sisteme de egalizare a potențialului
Cablu din cupru stanat, lițat, pentru asamblarea sistemelor de egalizare a potențialului tip reţea multiplă
Pentru sisteme de egalizare a potențialului
Beneficii
- Impedanță redusă datorită zincării
- Fara coroziune a stratului de acoperire cu staniu
Domeniul de utilizare
- Pentru dispozitive de împământare și egalizarea potențialului ale sircuitelor maşinilor și sistemelor EDP
- Pentru realizarea sistemelor de egalizare a potențialului tip plasă
Descrierea produsului
- Toron din liţe fine de cupru cositorite
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conductori
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conductor
Construcția conductorilor
- Liţe fine conform VDE 0295 clasa 5/ IEC 60228 clasa 5
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg , altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- * Produs de partenerii Lapp
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.