Cabluri LAN

Ansamblurile noastre ETHERLINE® pentru tehnologia Ethernet sunt proiectate pentru toate mediile industriale.
Fie că se află în dulapul de automatizare sau în aplicații industriale grele – cablurile de date LAPP facilitează comunicația fără complicații.
Cablurile Ethernet se livrează pre-asamblate cu conectori RJ45, M8 sau M12 și sunt disponibile în diferite lungimi cu caracteristici de transmisie Cat.5 și Cat.6A.
Avem soluția potrivită pentru orice solicitare, atât pentru ingineria sistemelor de automatizare care utilizează patchcorduri cu capete libere și conectori cu montare pe șantier, cât și la instalații de automatizare în care se folosesc patchcorduri complet preasamblate pentru utilizare plug & play.
Beneficii:
- Produse pentru toate protocoalele de comunicație standard (PROFINET®, EtherCAT, EtherNet/IP, etc.)
- Reduce atât posibilitatea apariției erorilor cât și timpul de instalare
- Manevrare ușoară datorită sistemului plug&play
- Conexiunea nepermanentă permite înlocuirea ușoară a dispozitivelor din rețea
- Produse conform celor mai înalte standarde de calitate LAPP recunoscute internațional
Soluția noastră industrială simplă:
ETHERLINE® LAN Cat.6A - patchcord-uri pre-asamblate cu conectori RJ45 și certificare UL
Caracteristici:
- Pot fi utilizate în toată lumea datorită proprietăților de transmisiei Cat.6A și certificării UL
- Disponibile în 8 culori
- Lungimi standard pe stoc
- Potrivite pentru echipamente de birou cât și pentru cablarea dulapuri de automatizare industrială
- Reduce stocurile de materiale necesare confecționării patchcord-urilor în regie proprie, nu sunt necesare stocuri separate pentru aplicațiile care au ca destinație Canada sau SUA datorită certificărilor UL
Soluția nostră pentru mediul industrial
ETHERLINE® patchcorduri - potrivite mentru mediul industrial greu
Trăsături:
- Versiuni cu conectori drepți sau unghiulari
- Versiuni cu PVC sau poliuretan
- Pentru aplicații fixe , flexibile sau lanț port cablu
- Clasă de protecție până la IP69
- Gama de temperatură între -40°C și 80°C