Tabele tehnice

- T0_Utilizarea_sigură_a_produselor_noastre_ro
- T1_Rezistenţa_cablurilor_la_substanţe_chimice_ro
- T2_Ghid_de.pdf_asamblare_PROFIBUS_UNITRONIC®_BUS_PB_și_cabluri_industriale_Ethernet_ETHERLINE®_ro
- T3_Ghid_de.pdf_asamblare_OELFLEX®_FD_CHAIN_UNITRONIC®_FD_ETHERLINE®_FD_şi_HITRONIC®_FD_în_lanţuri_port_cablu_ro
- T4_Ghid_de.pdf_asamblare_OELFLEX®_CRANE_NSHTOEU_OELFLEX®_CRANE_VS_N_SHTOEU_și_OELFLEX®_CRANE_PUR_ro
- T5_Ghid_de.pdf_asamblare_Cabluri_de.pdf_comandă_pentru_lifturi_elevatoare_OELFLEX®_LIFT_N_ro
- T6_Codificarea_denumirii_cablurilor_ro
- T7_Identificarea_prin_culori_a_conductorilor_la_cablurile_ÖLFLEX_ro
- T8_Cabluri_de_extensie_şi_compensaţie__codul_culorilor_şi_informaţii_de_bază_ro
- T9_Codul_culorii_pentru_conductori_conform_VDE_ro
- T10_Codul_culorilor_conform_VDE_pentru_cabluri_de_telefonie_ro
- T11_Rezistenţa_conductorului_și_structura_toronului_metric_ro
- T12_Curentul_nominal__tabele_de_bază_ro
- T13_Curentul_nominal_conform_National_Electrical_Code_al_USA_ro
- T14_Regulamentul_European_în_Construcţii_ro
- T15_Proprietăţile_izolaţiilor_cablurilor_ro
- T16_Mărimi_anglo-americane_ro
- T19_Ghid_pentru_pozarea_cablurilor_şi_a_conductorilor_ro
- T20_Tamburii_de_cablu__daune_la_transport_pierderi_inchiriere_si_manipulare_ro
- T21_Dimensiunea_filetelor_pentru_presetupe_ro
- T22_Grade_de_protecţie_conform_DIN_EN_60529_ro
- T23_Presetupe_ro
- T24_Rezistenţa_maselor_plastice_la_substanţe_chimice_ro
- T25_Mărci_comerciale_înregistrate_ro
- T26_Produsele_certificate_pentru_Rusia__ro
- T27_Calcularea_sarcinii_termice_a_cablurilor_ro
- T28_Rezistenţa_la_radiaţii_ionizante_ro
- T29_Folosirea_cablurilor_aprobate_UL_ro
- T30_Informaţii_de_protecţia_mediului_ro
- T31_EPIC_carcase_şi_inserturi_ro