Cabluri de extensie sau compensatie în perechi
Izolaţie din PVC, silicon, FEP sau fibre de sticlă
Cabluri de extensie și de compensaţie, versiune cu o singură pereche - potrivit pentru măsurătorile de temperatură pentru controlul proceselor de fabricație
- Disponibil în mai multe variante
- Nou: cablu pentru termocuple tip K
Norm references / Approvals
- Economie de spațiu și flexibil
- Pentru mai multe informaţii consultaţi anexa T8 şi foile de date
Domeniul de utilizare
- Permit măsurarea temperaturii în zonele în care măsurarea fără contact nu este posibilă sau nu este rezonabilă ca preţ
- Termocuplele sunt folosite pentru măsurarea temperaturii în cadrul proceselor de producţie de aceea izolație exterioară trebuie să fie selectată conform temperaturii ambientale de lucru
- Materialul conductorului (aliajele):
Fe/CuNi (LX, JX)
Aliajele conductoarelor sunt identice cu cele ale termocuplei - NiCr/Ni (K, KX, KCA)
K şi versiunea KX - conductorii sunt din aliaje identice cu cele din termocuplu.
Versiunea KCA : aliaje de compensaţie pentru KCA: Fe/CuNi), conductorii sunt din aliaje diferite de cele din termocuplu - Pentru termocuplele PtRh/Pt (RCB, SCB) se folosesc cabluri de compensaţie cu aliaje care nu sunt identice cu cele din termocuplu (pentru RCB, SCB: Cu/CuNi)
Norm references / Approvals
- Codificarea culorilorDIN 43710Conductorul negativ și izolația :Fe/CuNi: albastruNiCr/Ni: verdePtRh/Pt: albConductorul pozitiv: mereu roșuIEC 60 584Conductorul pozitiv și izolația :Fe/CuNi: negruNiCr/Ni: verdePtRh/Pt: portocaliuConductorul negativ: mereu alb
Descrierea produsului
- Abrevieri folosite:PVC: policlorură de vinil SIL: cauciuc siliconic GL: fibre de sticlă FEP: fluor etilen propilenă EGL: fibră de sticlă tip E C: ecran din împletitură de cupru ST:ecran din folie de aluminiu S: armătură din fire de oţel
- Descriere pentru exemplul PVC-PVC-S-PVC:
- PVC izolaţie de conductor
- PVC izolaţie intermediară
- S armătură de sărmă de oţel împletit
- PVC izolaţie exterioară - Exemple ilustrate ( de sus în jos ):
Fe/CuNi DIN 2 x 1.5 PVC
NiCr/Ni IEC 2 x 1.5 GL-GL
PtRh/Pt IEC 2 x 1.5 GL-GL-S
NiCr/Ni DIN 2 x 1.5 SIL-GL
NiCr/Ni DIN 2 x 1.5 PVC-PVC
PtRh/Pt DIN 2 x 1.5 SIL-SIL
Fe/CuNi IEC 2 x 1.5 SIL-SIL-S
NiCr/Ni IEC 2 x 1.5 SIL
PtRh/Pt IEC 2 x 1.5 SIL-GL-S
Fe/CuNi IEC 2 x 0.22 PVC-PVC-C-PVC
NiCr/Ni IEC 2 x 1.5 PVC-ST-PVC
Fe/CuNi DIN 2 x 1.5 PVC-PVC-S-PVC
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000838
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cabluri de termocuple
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000838
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de termocuplă
Bazat pe
- Abatere limitată conform DIN şi IEC pentru clasa 2
Construcția conductorilor
- 1.5 mm²: aprox. 48 x 0.20 mm
0.75 mm²: aprox. 24 x 0.20 mm
0.5 mm²: aprox. 16 x 0.20 mm
0.22 mm²: aprox. 7 x 0.20 mm
Raza minimă de îndoire
- Fără împletitiră metalică:
12 x diametru cblului - Cu împletutură metalică:
15 x diametrul cablului
Gama de temperatură
- ( în funcţie de materialele de izolaţie) PVC: -5°C la +80°C Silicon: -25°C la +180°C Fibre de sticlă: -25°C la +200°C FEP: -100°C la +205°C fibre de sticlă tip E: -25°C la +400°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.