Cabluri de extensie sau compensatie multiperechi

Izolat cu PVC - cu sau fără armătură de oțel sau folie de ecranare

Cabluri de extensie și de compensaţie, versiune cu perechi multiple - potrivit pentru măsurătorile de temperatură pentru controlul proceselor de fabricație

Versiunea SY - armătură împotriva solicitărilor mecanice. Versiunea ST - Ecranate împotriva interferențelor electromagnetice

Articol nr. TermocupleDescrierea produsuluiComponentele cabluluiNumărul de conductori şi secţiunea acestora mm²Diametru exterior [mm]Weight (kg/km)
1168511
NiCr/NiIECETFE-C-ETFE rotund2 x 2 x 0.757.287
Tip Y fără armătură din tresă de oțel
0155001
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC4 x 1.58.2130
0165001
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC4 x 1.58.2130
0156001
NiCr/NiDIN-KCAPVC-PVC4 x 1.58.2130
0166001
NiCr/NiIEC-KCAPVC-PVC4 x 1.58.2130
0157001
PtRh/PtDIN-RCB/SCBPVC-PVC4 x 1.58.2130
0167001
PtRh/PtIEC-RCB/SCBPVC-PVC4 x 1.58.2130
0155002
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC6 x 1.510.2200
0165002
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC6 x 1.510.2200
0156002
NiCr/NiDIN-KCAPVC-PVC6 x 1.510.2200
0166002
NiCr/NiIEC-KCAPVC-PVC6 x 1.510.2200
0157002
PtRh/PtDIN-RCB/SCBPVC-PVC6 x 1.510.2200
0167002
PtRh/PtIEC-RCB/SCBPVC-PVC6 x 1.510.2200
0155003
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC8 x 1.511.2238
0165003
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC8 x 1.511.2238
0156003
NiCr/NiDIN-KCAPVC-PVC8 x 1.511.2238
0166003
NiCr/NiIEC-KCAPVC-PVC8 x 1.511.2238
0155005
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC12 x 1.513.3335
0165005
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC12 x 1.513.3335
0155007
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC16 x 1.515447
0165007
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC16 x 1.515447
0156007
NiCr/NiDIN-KCAPVC-PVC16 x 1.515447
0166007
NiCr/NiIEC-KCAPVC-PVC16 x 1.515447
0155010
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC24 x 1.519555
0165010
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC24 x 1.519555
0156010
NiCr/NiDIN-KCAPVC-PVC24 x 1.519555
0166010
NiCr/NiIEC-KCAPVC-PVC24 x 1.519555
Tip SY cu armătură in tresă de oțel
0155501
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC-S-PVC4 x 1.511.4240
0165501
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC-S-PVC4 x 1.511.4240
0156501
NiCr/NiDIN-KCAPVC-PVC-S-PVC4 x 1.511.4240
0166501
NiCr/NiIEC-KCAPVC-PVC-S-PVC4 x 1.511.4240
0157501
PtRh/PtDIN-RCB/SCBPVC-PVC-S-PVC4 x 1.511.4240
0167501
PtRh/PtIEC-RCB/SCBPVC-PVC-S-PVC4 x 1.511.4240
0155502
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC-S-PVC6 x 1.513355
0165502
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC-S-PVC6 x 1.513355
0156502
NiCr/NiDIN-KCAPVC-PVC-S-PVC6 x 1.513355
0166502
NiCr/NiIEC-KCAPVC-PVC-S-PVC6 x 1.513355
0157502
PtRh/PtDIN-RCB/SCBPVC-PVC-S-PVC6 x 1.513355
0167502
PtRh/PtIEC-RCB/SCBPVC-PVC-S-PVC6 x 1.513355
0155503
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC-S-PVC8 x 1.513.8410
0165503
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC-S-PVC8 x 1.513.8410
0156503
NiCr/NiDIN-KCAPVC-PVC-S-PVC8 x 1.513.8410
0166503
NiCr/NiIEC-KCAPVC-PVC-S-PVC8 x 1.513.8410
0155505
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC-S-PVC12 x 1.517.9550
0165505
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC-S-PVC12 x 1.517.9550
0156505
NiCr/NiDIN-KCAPVC-PVC-S-PVC12 x 1.517.9550
0166505
NiCr/NiIEC-KCAPVC-PVC-S-PVC12 x 1.517.9550
0155507
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC-S-PVC16 x 1.519.4730
0165507
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC-S-PVC16 x 1.519.4730
0155510
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC-S-PVC24 x 1.523.8847
0165510
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC-S-PVC24 x 1.523.8847
Tip St cu ecran static colectiv
0158500
Fe/CuNiDIN-LXPVC-ST-PVC2 x 2 x 1.511.4145
0168500
Fe/CuNiIEC-JXPVC-ST-PVC2 x 2 x 1.511.4145
0158501
NiCr/NiDIN-KCAPVC-ST-PVC2 x 2 x 1.511.4145
0168501
NiCr/NiIEC-KCAPVC-ST-PVC2 x 2 x 1.511.4145
0158503
Fe/CuNiDIN-LXPVC-ST-PVC4 x 2 x 1.513.7257
0168503
Fe/CuNiIEC-JXPVC-ST-PVC4 x 2 x 1.513.7257
0158504
NiCr/NiDIN-KCAPVC-ST-PVC4 x 2 x 1.513.7257
0168504
NiCr/NiIEC-KCAPVC-ST-PVC4 x 2 x 1.513.7257
0158506
Fe/CuNiDIN-LXPVC-ST-PVC8 x 2 x 1.518.3469
0168506
Fe/CuNiIEC-JXPVC-ST-PVC8 x 2 x 1.518.3469
0158507
NiCr/NiDIN-KCAPVC-ST-PVC8 x 2 x 1.518.3469
0168507
NiCr/NiIEC-KCAPVC-ST-PVC8 x 2 x 1.518.3469
0158509
Fe/CuNiDIN-LXPVC-ST-PVC12 x 2 x 1.522.2573
0168509
Fe/CuNiIEC-JXPVC-ST-PVC12 x 2 x 1.522.2573
0158510
NiCr/NiDIN-KCAPVC-ST-PVC12 x 2 x 1.522.2573
0168510
NiCr/NiIEC-KCAPVC-ST-PVC12 x 2 x 1.522.2573

Descrierea produsului

  • Versiunea Y:
    - Conductor din lițe fine de aliaj
    - Izolație conductor PVC
    - Conductori torsadați în straturi
    - Izolație exterioară PVC
  • Versiunea SY:
    - Construcție ca versiunea Y
    - Adițional armătură din tresă de oțel galvanizat
    - Izolație exterioară PVC
  • Versiune ST:
    - Construcție ca versiunea Y
    - Conductori torsadați în perechi,
    perechi răsucite în straturi
    - Ecran din folie de Al + fir de drenă
    - Izolație exterioară PVC
  • Descriere pentru exemplul PVC-PVC-S-PVC:
    - PVC izolaţie de conductor
    - PVC izolaţie intermediară
    - S armătură de sărmă de oţel împletit
    - PVC izolaţie exterioară
  • Descriere pentru exemplul PVC-ST-PVC:
    - PVC izolaţie de conductor
    - ST folie ecran electrostatic
    - PVC izolaţie exterioară
  • Codificarea culorilor
    DIN 43710
    Conductorul negativ și izolația :
    Fe/CuNi: albastru
    NiCr/Ni: verde
    PtRh/Pt: alb
    Conductorul pozitiv: mereu roșu
    IEC 60 584
    Conductorul pozitiv și izolația :
    Fe/CuNi: negru
    NiCr/Ni: verde
    PtRh/Pt: portocaliu
    Conductorul negativ: mereu alb
  • Cablu de extensie- sunt identificate cu X, ex. JX(Fe-CuNi)
    Cablu de compensaţie- sunt identificate cu C, ex. KCA ( NiCr-Ni)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000838
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cabluri de termocuple

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000838
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de termocuplă

Codul de identificare al conductorilor

  • De la 4 conductori în perechi cu numerotare consecutivă (1-1, 2-2, 3-3, 4-4...)

Bazat pe

  • Abatere limitată conform DIN şi IEC pentru clasa 2

Construcția conductorilor

  • 48 x 0.20 mm

Raza minimă de îndoire

  • Pentru utilizare flexibilă:
    12.5 x diametrul exterior
    Tip SY cu tresă de cupru:
    15 x diametrul exterior
    Tip ST cu ecran tip folie:
    15 x diametrul exterior

Gama de temperatură

  • (în funcţie de tipul de izolaţie) flexibil : -5°C la +80°C
  • Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
  • Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.