LiYCY
Conductori cu izolație din PVC și ecranați
LiYCY conductor liţat , ecranat, izolat cu PVC ,VDE 0812, optimizat EMC, utilizare în dulapuri electrice și zone sensibile la zgomotul electromagnetic
Beneficii
- Prevenirea interferențelor electromagnetice catre alte componente
Domeniul de utilizare
- Cablarea instrumentelor de măsură, dulapurilor de comandă și componentelor electrice, echipamente de emisie-receptie
- În medii sensibile EMC
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- Diametrele exterioare din tabele reprezintă valorile maxime posibile
Norm references / Approvals
- Bazat pe VDE 0812
Descrierea produsului
- Mănunchiuri din lițe de cupru cositorit
- Izolația conductorului: bazată pe PVC
- Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
- izolație exterioară din PVC transparent
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conductori
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conductor
Tensiunea de vârf
- 350 V (nu pentru alimentări)
Tensiunea de test
- 800 V
Gama de temperatură
- Flexare ocazională: -5°C ÷ +70°C
- Montaj fix: -30°C ÷ +80°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobine
- * Produs de partenerii Lapp
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.