ÖLFLEX® SPIRAL 540 P cu ștecăr SchuKo unghiular
Cablu spiralat robust cu forțe de restabilire ridicate și ștecăr SchuKo
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P cu ștecăr SchuKo unghiular - cablu spiralat din PUR, robust și cu forțe de restabilire ridicate. Cablu de conectare fără halogen, rezistent la ulei
- Robust
- Forță mare de rezistență
Beneficii
- Lungime extinsă până la de 3.5 ori lungimea spiralei neextinse, forţă mare de revenire
- Culoarea galbenă a izolație exterioare asigură vizibilitate foarte bună
- Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
- izolație exterioară nu este sensibilă la contactul cu numeroși lubrifianți pe bază de uleiuri minerale, acizi diluați, soluții alcaline apoase și alți agenți chimici
- Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
Domeniul de utilizare
- Dispozitive și aparate electrice mobile
- Echipament medical
Caracteristicile produsului
- Rezistență bună a izolaţiei exterioare la abraziune și tăiere
- Rezistență ridicată a izolație exterioare la ulei, frig, microbi și hidroliză
- Flexibil până la -30°C
- Conector de 16-A cu IP 20
Norm references / Approvals
- Ştecher : DIN VDE 620-1/standard DIN 49441 R2
Descrierea produsului
- Cablu: ÖLFLEX® SPIRAL 540 P bazat pe ÖLFLEX® 540 P
- Mănunchiuri din lițe de cupru cositorit
- Izolație conductor: TPE
- Izolație exterioară făcută din poliuretan special
- Lungimi ale capetelor drepte: capătul 1 200 mm cu ștecăr SchuKo unghiular turnat, capătul 2 600 mm, dezizolat 30 mm
- Alte mărimi iniţiale sau finale sunt disponibile la cerere
- fişă cu 2 pini, unghiulară, cu contact dublu de împământare, extrudată
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000247
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu spiralat
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000247
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu spiralat
Codul de identificare al conductorilor
- HD 308/VDE 0293-308: 3- conductori și conductor de protecție
Construcția conductorilor
- Liţe fine conform VDE 0295 clasa 5/ IEC 60228 clasa 5
Tensiune nominală
- U0: 250 V AC
Tensiunea de test
- 2000 V
Conductor de protecție
- G = cu conductor de protecție verde-galben
Gama de temperatură
- Utilizare flexibilă: -30°C ÷ +50°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- o piesă în fiecare sac de poliester
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Versiuni fară denumirea LAPP obligatorie, dar cu diferite lungimi terminale (partea nespiralată) și forme finale (nu neapărat certificate VDE) sunt disponibile la cerere
- Vă rugam țineți cont de informațiile de siguranță din DIN VDE 0620-1, pentru iesirile de prize și fișe pentru uz casnic și scopuri similare - Partea 1: cerințe generale, Anexa E: "Instalarea se face numai de catre persoane calificate și autorizate!"