UNITRONIC® SPIRAL
Cablu spiral cu izolație exterioară de PUR şi ecran colectiv pentru transmiterea corectă a impulsurilor
UNITRONIC® SPIRAL - Cablu spiral ecranat cu izolație exterioară din PUR, rezistent la abraziune, pentru utilizare în procesarea datelor, măsură și control
- Siguranță împotriva interferențelor
- Izolație exterioară din PUR
Beneficii
- Ecranare totală împotriva interferenţelor de înaltă frecvență și pentru asigurarea acurateţei semnalului
- Lungime extinsă până la de 4 ori lungimea spiralei neextinse
Domeniul de utilizare
- Utilizată în măsurare, reglare și control
- Acolo unde sunt necesare cabluri ecranate cu diametru redus.
- Indeplineşte cerințele aplicațiilor electronice
- Echipament mobil de măsură şi control
- Utilaje de ridicat și sisteme de transport
Caracteristicile produsului
- Rezistență la abraziune și tăiere
- Flexibiliate foarte mare
Descrierea produsului
- Bază UNITRONIC®LiYD11Y
- Conductor din lițe de cupru
- Izolația conductorului: bazată pe PVC
- Ecranare: acoperire cu tresă din lițe de cupru
- Izolație exterioară: compus PUR
- Lungimea capetelor: primul = 200 mm, al doilea = 600 mm
- Versiuni fară denumirea LAPP obligatorie, dar cu diferite lungimi terminale (partea nespiralată) și forme finale, sunt disponibile la cerere
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000247
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu spiralat
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000247
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu spiralat
Codul de identificare al conductorilor
- DIN 47100
Tensiunea de vârf
- 250 V (nu pentru alimentare)
Construcția conductorilor
- Liţe extra fine conform VDE 0295, class 6/ IEC 60228 class 6
Tensiunea de test
- 1200 V
Gama de temperatură
- Flexibil: -5°C ÷ +50°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Versiuni fară denumirea LAPP obligatorie, dar cu diferite lungimi terminale (partea nespiralată) și forme finale, sunt disponibile la cerere