ÖLFLEX® CRANE CF
Cabluri panglică din cauciuc, rezistente la intemperii, cu ecran din cupru
ÖLFLEX® CRANE CF - Cablu plat, cu ecrane individuale, pentru exterior, în aplicații de tip pod rulant, macara, bandă transportoare mobilă. Pentru circuite de forţă şi comandă, U0/U:300/500 V
- Pentru aplicații pe carucior de cablu la exterior
- Conform protecţiei EMC
Beneficii
- Rezistent la intemperii, pentru condiții dure de mediu
- Cablurile plate necesită mai puţin spaţiu decat cele rotunde
- Rază de curbură mai mică decăt în cazul cablurilor rotunde
- Ecranul din tresă de cupru protejează împotriva interferenţelor electromagnetice
Domeniul de utilizare
- Pentru sisteme de ridicare pe şantier, instalaţii fixe pentru şantiere navale, sau sisteme flexibile tip monorail
- Staţii de epurare, oţelării şi sisteme de depozite automate
- Tipurile de aplicaţii pentru cablurile ÖLFLEX® CRANE şi ÖLFLEX® LIFT se regăsesc în tabelul de selecţie A3
- Poate fi utilizat pentru ascensoare până la o lungime max. de suspensie de 50 m
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- Bazat pe VDE 0250-809 (NGFLGÖU)
Descrierea produsului
- Conductorii : din liţe fine de cupru neacoperit
- izolaţia de conductor amestec de elastomeri
- Ecranul individual consistă din :
- folie de plastic bobinată
- ecran din ţesătură din cupru cositorit
- folie de plastic bobinată - Izolaţie exterioară din amestec special de cauciuc
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000825
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu plat
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000825
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu plat
Codul de identificare al conductorilor
- Până la 5 conductori: pentru cod de culori conf. VDE 0293-308, vezi anexa T9
- De la 6 conductori: conductori negri numerotaţi
Construcția conductorilor
- Conductor de cupru conform cu VDE 0295/IEC 60228 până la 25 mm²: lițe extrafine, clasa 6 de la 35 mm²: lițe extrafine, clasa 5
Raza minimă de îndoire
- Utilizare flexibilă: 10 x grosimea cablului
- Instalare fixă: 4x grosimea cablului
Tensiune nominală
- U0/U: 300/500 V
Tensiunea de test
- 2000 V
Conductor de protecție
- G = cu conductor de protecție verde-galben
- X = fără conductor verde galben
Gama de temperatură
- Utilizare flexibilă: -25°C ÷ +90°C
- Instalare fixă: -40°C ÷ +90°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Preț bază cupru: 150/100 kg. Consultați anexa T17 din catalog pentru definirea și calculul suprataxelor aferente cuprului.
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.