ÖLFLEX® LIFT F
Cabluri plate cu izolaţie din PVC, flexibilă la frig
ÖLFLEX® LIFT F - Cablu de comandă plat izolație din PVC, pentru lifturi şi instalaţii de ridicare, U0/U: 300/500 V, conform cu H07VVH6-F/H05VVH6-F
- Pentru aplicații pe carucior de cablu
- Economie de spaţiu la instalare
- De asemenea, potrivit pentru utilizare în lanț portcablu și lifturi
Beneficii
- Cablurile plate necesită mai puţin spaţiu decat cele rotunde
- Rază de curbură mai mică decăt în cazul cablurilor rotunde
Domeniul de utilizare
- Pentru echipamente de ridicat și sisteme de transport
- Macarale de interior sau sisteme înalte de stocare
- Ca linie de alimentare pentru partile în miscare ale unui echipement
- Conform cu definiția VDE , aceste cabluri se pot utiliza ca și cabluri de control pentru lifturi cu o lungime de suspendare de până la 35m , și viteză maximă de deplasare de 1.6 m/s
- Tipurile de aplicaţii pentru cablurile ÖLFLEX® CRANE şi ÖLFLEX® LIFT se regăsesc în tabelul de selecţie A3
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- conform cu EN 50214/ VDE 0283-2
Descrierea produsului
- Conductor din lițe de cupru
- Izolația conductorului: bazată pe PVC
- izolație exterioară pe bază de PVC
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000825
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu plat
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000825
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu plat
Codul de identificare al conductorilor
- Până la 5 conductori: pentru cod de culori conf. VDE 0293-308, vezi anexa T9
- De la 6 conductori: conductori negri numerotaţi
Construcția conductorilor
- Variante U0/U 300/500 V, conductori fine conf. cu VDE 0295 Class 5 sau IEC 60228 Cl. 5
- Versiunea U0/U 450/750 V, lițe extra fine conform cu VDE 0295 Class 6 or IEC 60228 Cl. 6 (de la secțiunea nominală a conductorului de 10 mm²: clasa 5 de flexibilitate)
Raza minimă de îndoire
- Utilizare flexibilă: 10 x grosimea cablului
Tensiune nominală
- Până la 1.0 mm²: U0/U: 300/500 V
- De la 1.5 mm²: U0/U: 450/750 V
Tensiunea de test
- 3000 V
Conductor de protecție
- G = cu conductor de protecție verde-galben
- X = fără conductor verde galben
Gama de temperatură
- Utilizare flexibilă: 0 °C ÷ +70 °C (până la 1.0 mm²)
-15 °C ÷ +70 °C (de la 1.5 mm²)
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.