ÖLFLEX® CRANE

Cabluri din cauciuc foarte flexibile și rezistente la apă, cu element de susţinere

ÖLFLEX® CRANE - Cablu foarte flexibil cu izolaţii din compuşi pe bază de cauciuc, pentru utilizare în exterior, în aplicații tip pod rulant, macara, bandă transportoare mobilă, pentru circuite de forţă și comandă, U0/U:300/500 V

  • Potrivit pentru aplicaţii în exterior
  • Element de tracţiune integrat
  • De asemenea, potrivit pentru utilizare în lanț portcablu și sistem de prindere a cablului pe carucioare

Potrivit pentru exteriorRezistent la receRezistent la uleiPreluare optimă a efortului de tracţiuneRezistent la UV

CEEACFire

Articol nr. Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²Diametru exterior [mm]Tensile strength (N)Index Cupru (kg/km)Weight (kg/km)
ÖLFLEX® CRANE
0039001
2.0 X 1.07,430019,289
0039002
3.0 G 1.08,330028,8106
00390033
4.0 G 1.08,930038,4127
00390043
5.0 G 1.010,430048149
0039107
7.0 G 1.012,930067,2206
0039109
9.0 G 1.014,430086,4281
0039054
12.0 G 1.018,5360115,2422
0039055
18.0 G 1.019,2540172,8451
0039056
24.0 G 1.022,1720230,4646
0039057
36.0 G 1.026,11080345,6863
0039017
2.0 X 1.5830028,8108
0039018
3.0 G 1.58,730043,2128
00390193
4.0 G 1.59,930057,6158
00390203
5.0 G 1.510,930072188
0039061
7.0 G 1.514315100,8260
0039208
8.0 G 1.515,2360115,2300
0039209
9.0 G 1.515,9405129,6375
0039210
10.0 G 1.517450144427
0039058
12.0 G 1.519,9540172,8557
0039059
18.0 G 1.520,9810259,2608
0039060
24.0 G 1.523,41080345,6825
0039035
3.0 G 2.510,230072173
00390363
4.0 G 2.511,630096219
00390373
5.0 G 2.512,4375120259
0039307
7.0 G 2.516,6525168378
0039309
9.0 G 2.518,9675216518
0039316
16.0 G 2.522,81200384749
0039324
24.0 G 2.528,518005761184
00390463
4.0 G 4.015,2480153,6307
00390473
5.0 G 4.016,8600192394
00390483
4.0 G 6.016,8720230,4409
00390493
5.0 G 6.019,2900288528
00390503
4.0 G 10.021,81200384698
00390523
4.0 G 16.025,41920614,4974
00390533
5.0 G 16.02824007681226

Beneficii

  • Rezistent la intemperii, pentru condiții dure de mediu
  • Foarte flexibil datorită construcţiei conductorului - lițe extra fine
  • Cablurile cu până la 24 conductori se pot utiliza în lanț portcablu

Domeniul de utilizare

  • Maşini sau echipamente expuse permanent la condiţii climatice, macarale, maşini -unelte, maşini portuare
  • Utilizare în aer liber și în ape industriale
  • Tipurile de aplicaţii pentru cablurile ÖLFLEX® CRANE şi ÖLFLEX® LIFT se regăsesc în tabelul de selecţie A3
  • Pentru aplicații foarte flexibile, va rigam verificați gidul de montare a cablurilor ÖLFLEX® FD în lanțul portcablu, tabelul T3

Caracteristicile produsului

  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Nu este adecvat pentru utilizarea pe role de ghidare sau tambur sub sarcină de tracțiune
  • Vezi tabelul cu produse pentru tensiunea de întindere a elementului de susținere
  • Cablul trebuie instalat astfel încât elementul suport să preia eforturile de întindere
  • Mobilitatea conductorilor nu trebuie să fie afectată de cleme

Norm references / Approvals

  • Bazat pe VDE 0250

Descrierea produsului

  • Conductor din lițe de cupru
  • izolaţia de conductor amestec de elastomeri
  • Element special de tracţiune
  • Izolație exterioară: compus de cauciuc, tip EM2

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil

Codul de identificare al conductorilor

  • Până la 5 conductori: pentru cod de culori conf. VDE 0293-308, vezi anexa T9
  • De la 6 conductori: conductori negri numerotaţi

Construcția conductorilor

  • 0.15 mm diametrul liţei la 1.0 mm²
  • 0.20 mm diametrul liţei la 1.5 mm²

Raza minimă de îndoire

  • Utilizare flexibilă: 12.5 x diametrul exterior
  • Instalare fixă: 6 x diametru exterior

Tensiune nominală

  • U0/U: 300/500 V

Tensiunea de test

  • 3000 V

Conductor de protecție

  • G = cu conductor de protecție verde-galben
  • X = fără conductor verde galben

Gama de temperatură

  • Utilizare flexibilă: -25°C ÷ +80°C
  • Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Preț bază cupru: 150/100 kg. Consultați anexa T17 din catalog pentru definirea și calculul suprataxelor aferente cuprului.
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
  • Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.