ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU

Cablu tamburabil pentru solicitări mecanice ușoare și medii

ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU - Cablu de alimentare de tensiune joasă pentru exterior pentru aplicaţii de tip pod rulant, macara, bandă transportoare mobilă. Cablu de forţă și comandă din cauciuc, tamburabil, U0/U: 0,6/1 kV

  • Robust și eticient
  • Potrivit pentru aplicaţii în exterior
  • Manta cu tesătură suport integrată

Potrivit pentru exteriorRezistent la receRezistent la uleiRezistent la UV

CEVDEEACFire

Articol nr. Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²Diametru exterior [mm]Index Cupru (kg/km)Weight (kg/km)
ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU
0043006
3 G 1.51443,2190
00430053
4 G 1.514,857,6220
00430073
5 G 1.515,772260
0043008
7 G 1.518,2100,8380
0043009
12 G 1.523,9172,8720
0043010
18 G 1.523,9259,2770
0043011
24 G 1.527,1345,61000
0043012
30 G 1.530,24321320
0043013
3 G 2.515,572250
00430303
4 G 2.516,996330
00430143
5 G 2.518120390
0043015
7 G 2.520,6168510
0043016
12 G 2.527,4288970
0043017
18 G 2.527,44321100
0043018
24 G 2.531,65761450
0043019
30 G 2.536,37201950
00430203
4 G 4.018,4153,6440
00430333
5 G 4.019,6192520
00430213
4 G 6.019,8230,4530
00430223
4 G 10.023,4384830
00430003
5 G 10.025,24801000
00430233
4 G 16.025,5614,41170
00430323
5 G 16.027,57681400
00430243
4 G 25.032,69601830
00430253
4 G 35.034,813442280
00430263
4 G 50.040,619203220
00430283
4 G 70.044,826884200
00430293
4 G 95.051,236485530

Beneficii

  • Poate fi folosit sub efort de întindere, pe tambur, pe cărucioare, în lanţ portcablu pentru alimentări cu energie
  • Mantaua cu ţesătură suport integrată asigură evitarea răsucirii cablului (efect de tirbuşon)

Domeniul de utilizare

  • Pentru utilizare în dispozitive de ridicat și transport
  • Rularea/derulare în timpul funcționării fără fixare
  • În încăperi uscate și umede, în medii externe și în ape industriale
  • Tipurile de aplicaţii pentru cablurile ÖLFLEX® CRANE şi ÖLFLEX® LIFT se regăsesc în tabelul de selecţie A3
  • Ghidul de asamblare şi de manipulare pentru cablurile ÖLFLEX® CRANE poate fi găsit în anexele catalogului, tabelul T4; pentru cablurile ÖLFLEX® LIFT, va rugam să consultaţi tabelul T5

Caracteristicile produsului

  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Rezistent la ulei conform :EN 60811-404
  • Rezistență chimică, termică și mecanică
  • Rezistent UV

Norm references / Approvals

  • <VDE> NSHTÖU - cablu certificat conform VDE 0250-814

Descrierea produsului

  • Mănunchiuri din lițe de cupru cositorit
  • Izolaţie de conductor din amestec de cauciuc tip 3GI3
  • Panglică suport integrată în izolație exterioară exterioară
  • Izolație exterioară: compus de cauciuc, tip 5GM3

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cabluri de joasă tensiune

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de joasă tensiune

Codul de identificare al conductorilor

  • Până la 5 conductori: pentru cod de culori conf. VDE 0293-308, vezi anexa T9
  • De la 6 conductori: conductori negri numerotaţi

Construcția conductorilor

  • Liţe fine conform VDE 0295 clasa 5/ IEC 60228 clasa 5

Raza minimă de îndoire

  • Utilizare flexibilă:Cabluri cu diametrul < 21,5 mm: 5 x diametrul exterior. Cabluri cu diametrul exterior > 21,5 mm: 6,25 x diametrul exterior

Tensiune nominală

  • U0/U: 600/1000 V

Tensiunea de test

  • 4000 V

Conductor de protecție

  • G = cu conductor de protecție verde-galben
  • X = fără conductor verde galben

Domeniul de curent

  • VDE 0298 Part 4

Gama de temperatură

  • Utilizare flexibilă: -25°C ÷ +80°C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Preț bază cupru: 150/100 kg. Consultați anexa T17 din catalog pentru definirea și calculul suprataxelor aferente cuprului.
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
  • Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.