ÖLFLEX® CRANE PUR

Cablu de poliuretan tamburabil pentru solicitări mecanice ușoare, medii și mari

ÖLFLEX® CRANE PUR - Cablu de alimentare de tensiune joasă pentru exterior pentru aplicaţii de tip pod rulant, macara, bandă transportoare mobilă. Cablu de forţă și comandă tamburabil, U0/U: 0,6/1 kV

  • Aplicaţii multiple posibile datorită flexibilităţii până la -40°C
  • Greutate mică datorită diametrului minimizat
  • Fără halogen

Potrivit pentru exteriorRezistență chimică bunăFără halogenRezistent la receRezistenţa mecanicăGreutate micăRezistent la uleiPreluare optimă a efortului de tracţiuneCerinţa de spaţiuLanţ port cabluRezistent la UV

CEEACFire

Articol nr. Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²Diametru exterior [mm]Tensile strength (N)Index Cupru (kg/km)Weight (kg/km)
ÖLFLEX® CRANE PUR
0045207
4 G 1.510,950057,6169
0045209
5 G 1.511,6100072197
0045210
7 G 1.512,92500100,8239
0045211
12 G 1.517,62500172,8401
0045212
18 G 1.517,52500259,2507
0045213
24 G 1.520,72500345,6673
0045214
36 G 1.531,43000518,41350
0045216
4 G 2.512,250096227
0045218
5 G 2.513,22000120274
0045220
7 G 2.515,43000168358
0045221
12 G 2.521,63000288619
0045222
18 G 2.521,53000432793
0045225
4 G 4.014,31000153,6341
0045227
5 G 4.015,52000192411
0045228
4 G 6.016,61500230,4457
0045229
5 G 6.017,72000288538
0045235
7 G 6.020,22500403750
0045230
4 G 10.019,22000384674
0045231
4 G 16.022,22500614,4966
0045232
4 G 25.027,635009601506
0045233
4 G 35.031450013442004
0045234
4 G 50.036,1600019202838
0045241
3x35+3G627,625001.180,81695
0045242
3x50+3G1032,1350017282307

Beneficii

  • În comparație cu cablurile din cauciuc convenționale, diametrele exterioare reduse ajută în unele cazuri în mod semnificativ la economisirea de spațiu și greutate
  • Reducerea costurilor, datorită utilizării de tamburi mici, role de ghidare, precum și motoare de acționare, atunci când este posibil
  • Operații de rulare, derulare și ghidare precum și solicitări de tracțiune la care sunt supuse cablurile
  • Elementul suport central preia eforturile de tracţiune care apar, permițând tamburarea sau suspendarea cablului pe lungimi mari
  • Mantaua cu ţesătură suport integrată asigură evitarea răsucirii cablului (efect de tirbuşon)

Domeniul de utilizare

  • Pentru utilizare în dispozitive de ridicat și transport
  • Cablurile sunt tamburate, derulate, și ghidate de șirul de role
  • În încăperi uscate și umede, în medii externe și în ape industriale
  • Tipurile de aplicaţii pentru cablurile ÖLFLEX® CRANE şi ÖLFLEX® LIFT se regăsesc în tabelul de selecţie A3
  • Ghidul de asamblare şi de manipulare pentru cablurile ÖLFLEX® CRANE poate fi găsit în anexele catalogului, tabelul T4; pentru cablurile ÖLFLEX® LIFT, va rugam să consultaţi tabelul T5

Caracteristicile produsului

  • fără halogen și întârziere la propagarea flăcării
    (IEC 60332-1-2)
  • Rezistent la ulei conform :EN 60811-404
  • Rezistență chimică, termică și mecanică

Descrierea produsului

  • Conductor din lițe de cupru
  • Izolaţia conductorilor: amestec de TPE
  • Element de suport central
  • Panglică suport integrată în izolație exterioară exterioară
  • Izolație exterioară: compus PUR, fără halogen

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cabluri de joasă tensiune

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de joasă tensiune

Codul de identificare al conductorilor

  • Până la 5 conductori: pentru cod de culori conf. VDE 0293-308, vezi anexa T9
  • De la 6 conductori: conductori negri numerotaţi

Construcția conductorilor

  • Liţe extra fine conform VDE 0295, class 6/ IEC 60228 class 6

Raza minimă de îndoire

  • Utilizare flexibilă: 7.5 x diametrul exterior

Tensiune nominală

  • U0/U: 600/1000 V

Tensiunea de test

  • 4000 V

Conductor de protecție

  • G = cu conductor de protecție verde-galben
  • X = fără conductor verde galben

Domeniul de curent

  • VDE 298 Part 4

Gama de temperatură

  • Flexible use: -40°C to +80°C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
  • Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.