ÖLFLEX® LIFT N
Cabluri de lift flexibile la frig cu izolaţii PVC şi element de tracţiune
ÖLFLEX® LIFT N - cablu de comandă cu izolatie din PVC , prevazut cu element de sustinere pentru elevatoare/lifturi, 300/500 V, clasa 6, grad ridicat de flexibilitate, utilizare la exterior
Produs nou, succesorul lui ÖLFLEX® LIFT
Beneficii
- Cablu special proiectat pentru durată de viaţă lungă
- Foarte flexibil datorită construcţiei conductorului - lițe extra fine
Domeniul de utilizare
- Cablurile destinate lifturilor asigură integritatea electrică în toate aplicaţiile necesare
- Potrivit pentru lifturi exterioare
- Tipurile de aplicaţii pentru cablurile ÖLFLEX® CRANE şi ÖLFLEX® LIFT se regăsesc în tabelul de selecţie A3
- Ghidul de asamblare şi de manipulare pentru cablurile ÖLFLEX® CRANE poate fi găsit în anexele catalogului, tabelul T4; pentru cablurile ÖLFLEX® LIFT, va rugam să consultaţi tabelul T5
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- Rezistență bună la apă
Descrierea produsului
- Conductor din lițe de cupru
- Izolaţie specială pe bază de PVC
- Element de sustinere din fibre sintetice
- Strat de lână sintetică intre conductori şi izolaţie
- Izolaţie exterioară specială pe bază de PVC
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000826
- ETIM 5.0/6.0 Descrierea clasei: codarea conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000826
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de elevator
Codul de identificare al conductorilor
- Negru cu numere albe conform VDE 0293-334
Lungimea de susţinere
- Vezi tabelul cu produse
Construcția conductorilor
- Liţe extra fine conform VDE 0295, class 6/ IEC 60228 class 6
Raza minimă de îndoire
- Utilizare flexibilă: 20 x diametrul exterior
Tensiune nominală
- U0/U: 300/500 V
Tensiunea de test
- 4000 V
Conductor de protecție
- G = cu conductor de protecție verde-galben
- X = fără conductor verde galben
Gama de temperatură
- Utilizare flexibilă: -15°C ÷ +70°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.