e-Shop

EPIC® LS1 Kituri 6poli

CEcRUusCertificare VDE

Fabricat în Germania; Kituri pre-ambalate cu componente compatibile; Comandare simplă; Fără comenzi greşite

Date tehnice

Clasificare ETIM 5

Clasificare ETIM 6

Tensiunea nominală (V)
630 V (contacte de 2 mm)

Curent nominal (A)
26A/3+PE+4, 25A/5+PE (contacte de 2 mm)

Numărul contactelor
5 + PE

Characteristics

  • Configurația pinilor: 5+PE, pentru contacte mamă de 2 mm Ø
  • Contacte prelucrate, sertizare, 0.5 - 2.5 mm² incluse
  • Conector D6, domeniul de strângere 7-15.5mm
Articol nr.Bucăţi / UA
75009690
1
EPIC POWER LS1 KIT A1 5+PE K (1)

Characteristics

  • Configurația pinilor: 5+PE, pentru contacte tată de 2 mm Ø
  • Contacte prelucrate, sertizare, 0.5 - 2.5 mm² incluse
  • A1 montaj pe panou, montaj din faţă
Articol nr.Bucăţi / UA
75009691
1
EPIC POWER LS1 KIT A3 5+PE K (1)

Characteristics

  • Configurația pinilor: 5+PE, pentru contacte tată de 2 mm Ø
  • Contacte prelucrate, sertizare, 0.5 - 2.5 mm² incluse
  • A3 montare pe panou, în unghi si rabatabil, montaj din faţă
Articol nr.Bucăţi / UA
25009692
1
EPIC POWER LS1 KIT F6 5+PE K (1)

Characteristics

  • Configurația pinilor: 5+PE, pentru contacte tată de 2 mm Ø
  • Contacte prelucrate, sertizare, 0.5 - 2.5 mm² incluse
  • F6 cuplă pentru cabluri, gama de strangere 7.5 - 15.5 mm
Articol nr.Bucăţi / UA
75009693
1

Characteristics

  • Tehnologie de blocare rapidă TWIST
  • Conector cu blocare sigură prin rotire la 90 grade
  • Rezistent la vibrații
  • Neconectabil cu carcase încastrate standard/conector de cuplare EPIC®
Articol nr.Bucăţi / UA
24441293
1