e-Shop

EPIC® LS1 Kituri 8poli

CEcRUusCertificare VDE

Comandare simplă; Fără comenzi greşite; Fabricat în Germania; Kituri pre-ambalate cu componente compatibile

Date tehnice

Clasificare ETIM 5

Clasificare ETIM 6

Tensiunea nominală (V)

Curent nominal (A)

Numărul contactelor
3 + PE + 4

EPIC POWER LS1 KIT D6 3+PE+4 K (1)

Characteristics

  • Configurația pinilor: 3+PE+4, pentru contacte mamă de 2 mm Ø + 1 mm Ø
  • Contacte prelucrate, sertizare, 0.5 - 2.5 mm² mm² şi 0.14 - 1.0 mm²incluse
  • Conector D6, domeniul de strângere 7-15.5mm
Articol nr.Bucăţi / UA
75009694
1
EPIC POWER LS1 KIT A1 3+PE+4 K (1)

Characteristics

  • Configurația pinilor: 3+PE+4, pentru contacte tată de 2 mm Ø + 1 mm Ø
  • Contacte prelucrate, sertizare, 0.5 - 2.5 mm² mm² şi 0.14 - 1.0 mm²incluse
  • A1 montaj pe panou, montaj din faţă
Articol nr.Bucăţi / UA
75009695
1
EPIC POWER LS1 KIT A3 3+PE+4 K (1)

Characteristics

  • Configurația pinilor: 3+PE+4, pentru contacte tată de 2 mm Ø + 1 mm Ø
  • Contacte prelucrate, sertizare, 0.5 - 2.5 mm² mm² şi 0.14 - 1.0 mm²incluse
  • A3 montare pe panou, în unghi si rabatabil, montaj din faţă
Articol nr.Bucăţi / UA
25009696
1
EPIC POWER LS1 KIT F6 3+PE+4 K (1)

Characteristics

  • Configurația pinilor: 3+PE+4, pentru contacte tată de 2 mm Ø + 1 mm Ø
  • Contacte prelucrate, sertizare, 0.5 - 2.5 mm² mm² şi 0.14 - 1.0 mm²incluse
  • F6 cuplă pentru cabluri, gama de strangere 7.5 - 15.5 mm
Articol nr.Bucăţi / UA
75009697
1
EPIC POWER LS1 KIT D6 3+PE+4 K SF

Characteristics

  • Tehnologie de blocare rapidă TWIST
  • Conector cu blocare sigură prin rotire la 90 grade
  • Rezistent la vibrații
  • Neconectabil cu carcase încastrate standard/conector de cuplare EPIC®
Articol nr.Bucăţi / UA
24441294
1