EPIC® POWER LS3 Contact mamă

Contacte, scule și accesorii pentru conectori circulari

EPIC® POWER LS3 Contact mamă pentru serii de conectori circulari de mărimea 3

  • Disponibile doar în varianta de sertizare datorită curenţilor mari solicitaţi de aplicaţiile cu servomotoare
  • Contactele de forţă sunt placate cu argint, contactele de semnal sunt placate cu aur
  • Fabricat în Germania

Rezistenţa mecanicăPreluare optimă a efortului de tracţiuneSiguranţă

Articol nr. Denumire articolVersiunepentru tipulBucăţi / UA
EPIC® POWER LS3 Contact mamă
44429354
LS3 D BCEM 10MM AG 1010mm mamă 10mm²pentru tip D64
44429355
LS3 D BCEM 10MM AG 1610mm mamă 16mm²pentru tip D64
44429356
LS3 D BCEM 10MM AG 2510mm mamă 25mm²pentru tip D64
44429357
LS3 D BCEM 10MM AG 3510mm mamă 35mm²pentru tip D64
44429358
LS3 D BCEM 10MM AG 5010mm mamă 50mm²pentru tip D64
44429359
LS3 D BCEM 1.6MM AU 0.75-1.51,6mm mamă 0,75-1,5mm²pentru tip D64

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contact pentru conectori industriali

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.