e-Shop

EPIC® POWER LS3 Contact tată

Contacte, scule și accesorii pentru conectori circulari

EPIC® POWER LS3 Contact tată pentru serii de conectori circulari de mărimea 3

  • Disponibile doar în varianta de sertizare datorită curenţilor mari solicitaţi de aplicaţiile cu servomotoare
  • Contactele de forţă sunt placate cu argint, contactele de semnal sunt placate cu aur
  • Fabricat în Germania

Rezistenţa mecanicăPreluare optimă a efortului de tracţiuneSiguranţă

Articol nr. Denumire articolVersiunepentru tipulBucăţi / UA
EPIC® POWER LS3 Contact tată
44429360
LS3 A, F SCEM 10MM AG 1010mm tată 10mm²pentru tip A1, F64
44429361
LS3 A, F SCEM 10MM AG 1610mm Stift 16mm²pentru tip A1, F64
44429362
LS3 A, F SCEM 10MM AG 2510mm tată 25mm²pentru tip A1, F64
44429363
LS3 A, F SCEM 10MM AG 3510mm tată 35mm²pentru tip A1, F64
44429364
LS3 A, F SCEM 10MM AG 5010mm tată 50mm²pentru tip A1, F64
44429365
LS3 A, F SCEM 1.6MM AU 0.75-1.51,6mm tată 0,75-1,5mm²pentru tip A1, F64

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contact pentru conectori industriali

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.